|
For more information: Vishay 新型 60A、100V 双高压 Trench MOS (TMBS™) 肖特基势垒 整流器在 30A、125℃ 时具有 0.70V 的业界低正向压降(每脚)
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 5 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出一款新型 Trench MOS 肖特基势垒 (TMBS™) 整流器,其正向电压是迄今为止此类器件中最低的。 新型 V60100C采用共阴极 30A X 2 配置,其额定电流及额定电压分别为 60A 及 100V,该器件在 30A 及 125°C 时正向压降(每脚)为 0.70V,在 30A 及 25°C 时为 0.79V。 专为在 70W~800W 的高频开关模式电源中应用而优化的 V60100C 低正向电压及出色的转换性能可降低功耗,以及提高高压输出上的 OR-ing 二极管的效率。V60100C的典型开关模式电源应用将包括服务器、工业计算机及电信系统中的电源。该器件还将在台式电脑、服务器、笔记本电脑、等离子 (PDP) 电视、液晶电视及显示器的适配器中用于交流到直流整流。 该 V60100C 还可用于替代同步整流 (SR) 解决方案,并且其效率及热性能毫不逊色。 该 V60100C是 Vishay TMBS™整流器系列中的最新成员,其采用 Trench MOS(金属氧化物半导体)技术,具有比传统平面肖特基器件更高的性能。凭借超低的正向压降,TMBS 整流器能够以更少的器件执行相同的功能,从而可节省 PCB 空间,简化设计,以及降低 OEM 厂商的成本。 V60100C采用 TO-220AB 封装,目前,其样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|