|
For more information: Vishay新60A、100V雙路高壓Trench MOS蕭特基勢壘 (TMBS ™)整流器提供業界最低順向壓降,於30 A、 125 °C時為70 V
賓州,MALVERN — 2006年5月19日 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH)今日發表一款新 Trench MOS蕭特基勢壘 (TMBS ™) 整流器,其具備此元件類型中最低的順向壓降。 全新V60100C以共陰極30 A X 2 配置,額定電流及電壓分別為60 A及100 V, 提供30 A、125°C時0.70 V,以及 30 A、25 °C時0.79 V之順向壓降 (per leg)。 以共陰極30 A X 2 配置,額定電流及電壓分別為60 A及100 V,提供30 A、125°C時0.70 V,以及 30 A、25 °C時 0.79 V之順向壓降 (per leg)。 V60100C 低順向壓降及優越的切換效能,降低了功率傳導損失, 並在高壓輸出中提升OR-ing二極體的效率。 V60100C 典型切換模式供電應用,包含伺服器供電、工業電腦及電訊系統。此元件同樣可作為桌上型電腦 、伺服器、筆記型電腦、PDP 電視及液晶電視、及螢幕等適配器的交流至直流整流使用。 The V60100C 同樣可替代同步整流(SR)方案,同時可匹配其效率及熱效能。 The V60100C 是Vishay TMBS™ 整流器家族的最新版本,其運用Trench MOS (金屬氧化半導體) 技術, 已達到比傳統平面蕭特基元件更優越的效能。藉由其超低的順向壓降,TMBS 整流器可以更少元件達到相同效能,因而節省了電路板面積、簡化設計、並降低OEM成本。 V60100C採用TO-220AB封裝,目前均可提供樣品及量產,大宗訂單之供貨周期為8 至12周
Vishay Intertechnology, Inc.為Fortune 1,000 大公司,並上市於紐約證券交易所(代號:VSH)。該公司為全球最大的分離式半導體 (二極體、MOSFET、紅外線光電元件) 、以及被動電子零組件(電阻器、電容器、電感器)製造商之一。這些元件幾乎用於工業、運算、汽車、消費、電信、軍事、航空、電源供應及醫療市場的各類型電子設備中。Vishay的產品創新、成功的併購策略以及提供「一站式」服務的能力,已使其成為全球業界領導者。關於 Vishay 之詳細資訊,請參閱網站www.vishay.com.
|