Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue IrDA®-FIR-4-Mbit/s-Transceiver von Vishay ermöglichen vollständige Implementierung des IrSimpleShot™-Protokolls für schnelle Übertragung von Fotos zu Fernsehgeräten und Druckern

Nur 2,5 mm hoch, Übertragung von Fernsteuerungssignalen über Entfernungen bis zu 25 Meter


TFDU

Products mentioned:

TFDU6300
TFDU6301
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Mai 2006. Vishay Intertechnology (NYSE: VSH) hat seine Optoelektronik-Produktpalette um zwei neue Infrarot-Transceiver erweitert, die das IrDA®-Hochgeschwindigkeits-IrSimpleShot™-Protokoll für die direkte Übertragung von Fotos aus Kamera-Handys zu Fernsehern, Druckern oder anderen Kamera-Handys unterstützen.

Die neuen TransceiverTFDU6300undTFDU6301von Vishay unterstützen die im IrSimpleShot-Protokoll vorgesehene Fast-Infrared- (FIR) Datenrate von 4 Mbit/s und lassen sich dank ihres kompakten Gehäuses problemlos in moderne Handys, Digitalkameras und Fernsehgeräte einbauen. Die neuen Transceiver sind nur 2,5 mm (H) x 3,0 mm (B) x 8,3 mm (L) groß. Sie verbrauchen im Empfangsbetrieb nur 1,8 mA und im Shutdown-Modus nur 0,01 µA; das trägt zu einer längeren Batteriebetriebsdauer des Endprodukts bei.

Die IrSimpleShot-Technologie wurde von mehreren Firmen, darunter NTT DoCoMo und Sharp, gemeinsam entwickelt und ist auf die Übertragung von Fotos aus Kamera-Handys und Digitalkameras zugeschnitten. Das auf bewährten IrDA- und Fernsteuerungstechnologien basierende IrSimpleShot-Protokoll ermöglicht es dem Anwender, Fotos direkt aus dem Handy oder der Kamera heraus an Fernsehgeräte oder Drucker zu senden, ohne Kabel anschließen oder Software installieren zu müssen.

Die FIR-TransceiverTFDU6300undTFDU6301sind uneingeschränkt kompatibel mit der Bitübertragungsschicht von IrDA und ermöglichen Übertragungen über Entfernungen bis zu mehr als 0,7 Meter. Besonders wichtig für Handy-Hersteller ist, dass sie TV-Fernsteuerungssignale über Entfernungen bis zu 25 Meter übertragen können. Die TransceiverTFDU6300undTFDU6301sind anschlusskompatibel mit den Modellen Vishay TFDU4300 (SIR, 115 kbit/s) und TFDU5307 (MIR, 1 Mbit/s). Entwickler haben dadurch die Möglichkeit, zu höheren Datenraten überzugehen, ohne das vorhandene Leiterplattenlayout ändern zu müssen.

Der Betriebsspannungsbereich der Infrarot-TransceiverTFDU6300undTFDU6301beträgt 2,4 V bis 3,6 V. Die I/O-Spannung des TFDU6300ist von der externen Betriebsspannung abhängig. Die I/O-Spannung desTFDU6301beträgt 1,8 V; der Chip kann dadurch direkt an einen Mikrocontroller mit 1,8 V Logikpegel angeschlossen werden. Beide Transceiver sind bleifrei, lassen sich in bleifreien Lötprozessen verarbeiten und entsprechen den Standards RoHS 2002/95/EC sowie WEEE 2002/96/EC. Die Transceiver haben einen internen EMV-Schutz und benötigen daher keine externe Abschirmung.

Die Bauteile sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Stückzahlen beträgt vier Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

IrDA is a registered trademark and IrSimpleShot and the IrSimpleShot logo are trademarks of the Infrared Data Association

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword