![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/ir-transceivers/sales ビシェイのIrDA® FIR 4Mbpsトランシーバ、TV/プリンタへデジタル画像の高速転送が可能なIrSimpleShot™プロトコルをシームレスに実現特長:薄型2.5mm/リモコン送信距離25mペンシルバニア州マルバーン市、2006年5月19日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は光電子部品のシリーズに2種の赤外トランシーバを追加した。新しいトランシーバはIrDA®高速IrSimpleShot™プロトコルをサポートし、カメラ付き携帯電話のデジタル画像をテレビやプリンタ、その他画像対応の電話システムに直接転送する。 ビシェイのTFDU6300とTFDU6301は小型化の進む携帯電話、デジタルカメラ、TVなどへの実装が容易なミニチュアパッケージで、IrSimpleShotプロトコルの4Mbps高速赤外(FIR)データレートをサポートする。新トランシーバのサイズは2.5 mm (H) x 3.0 mm (W) x 8.3 mm (L)と小さく、また受信時(アイドル時)の動作電流が1.8mA、遮断電流が0.01μAと小さいため電池の消耗も少ない。 IrSimpleShot技術はNTTドコモやシャープなどが開発した技術で、カメラ付き携帯電話やデジタルカメラに収められた数10億枚もの画像の取り出しを自由にする。実績のあるIrDA技術やリモコン技術がベースのIrSimpleShotは、ケーブル接続や面倒なソフトウェア設定をせずに素早く簡単に写真をテレビやプリンタに直接転送する技術。 TFDU6300とTFDU6301の新FIRトランシーバはIrDAの物理層仕様に完全に準拠し、0.7m以上の距離でデータ伝送を行う。携帯電話メーカーにとって極めて重要なTVリモコン信号の伝送距離も最大25mとなっている。TFDU6300、TFDU6301はビシェイのTFDU4300(SIR、115 kbps)およびTFDU5307(MIR、1 Mbps)とピン互換であるため、メーカーは印刷基板のパターン変更なしで高速データレートに移行することができる。 TFDU6300およびTFDU6301の動作電圧範囲は2.4 V~3.6 V。TFDU6300の入出力電圧は外部電源の電圧に依存する。TFDU6301の入出力電圧は1.8Vで、1.8V動作のマイクロコントローラに直接インタフェースが可能。両デバイスとも鉛フリーで、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに準拠した鉛フリープロセスに対応する。またこれらトランシーバはEMI保護を内蔵しており、外部のシールドを必要としない。 サンプルおよび製品は現在入手可能で、出荷リードタイムは4週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
IrDAはInfrared Data Associationの登録商標である。また、IrSimpleShotとそのロゴはInfrared Data Associationの商標である。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||