![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 新型 IrDA® FIR 4 Mbit/s 收发器可实现 向电视及打印机快速传输数字照片的 IrSimpleShot™ 协议的无缝实施新器件厚 2.5 毫米,遥控传送距离为 25 米宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 5 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology(NYSE 股市代码:VSH)在其光电子产品系列中增添了两款新型红外收发器,这两款器件支持将直接来自拍照手机的数字图片传送到电视、打印机及其它支持的拍照手机的 IrDA® 高速 IrSimpleShot™ 协议。 Vishay 的TFDU6300和TFDU6301以微型封装可轻松地安装到当今小型手机、数码相机及电视中,且提供了 IrSimpleShot 所需的 4 Mbit/s 的快速红外 (FIR) 数据速率。凭借 1.8mA 的低接收工作(或闲置)电流以及 0.01µA 的关断电流,尺寸仅为 2.5 毫米(高)×3.0 毫米(宽)×8.3 毫米(长)的这两款新型收发器需要极少的电池电量。 IrSimpleShot 技术是由 NTT DoCoMo 及 Sharp 等公司开发的,可释放拍照手机及数码相机中捕获的数十亿张图片。基于业经验证的 IrDA 及遥控技术的 IrSimpleShot 可使用户快速轻松地将照片直接传送到电视及打印机,无需使用电缆或进行复杂的软件设置。 该TFDU6300和 TFDU6301FIR 收发器完全符合 IrDA 物理层,数据传送距离长达 0.7 米。对于手机制造商而言更重要的是,这两款收发器可在 25 米的距离内传送电视遥控信号。TFDU6300和TFDU6301均与 Vishay 的 TFDU4300 (SIR, 115 kbit/s) 及 TFDU5307 (MIR, 1 Mbit/s) 引脚兼容,这可使客户无需更改现有 PCB 布局便可迁移到更快速的数据速率。 该TFDU6300和TFDU6301的工作电压范围介于 2.4V~3.6V。TFDU6300的 I/O 电压取决于外部电源的电压。TFDU6301的 I/O 电压为 1.8V,因此该器件可直接连接到具有 1.8V 逻辑的微控制器 I/O。这两款器件均无铅 (Pb),并且能够按照 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 标准进行无铅处理。TFDU6300 与 TFDU6301 具有整合的 EMI 保护,因此无需使用外部防护装置。 目前,这两款收发器的样品及量产批量均可提供,供货周期为 4 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
IrDA 为红外数据协会的注册商标,IrSimpleShot 及 IrSimpleShot 徽标为该组织的商标。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||