|
For more information: 비쉐이, IrDAź FIR 4Mbit/s 트랜시버 신제품 2종 출시 : TV 및 프린터로 고속 디지털 사진 전송을 위한 IrSimpleShot™ 프로토콜의 끊김 없는 구현2.5mm 높이 및 25미터 원격 조정 전송 거리 특징
2006년 5월 19일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology)가 자사의 광전자 제품군에 적외선 트랜시버 2종을 새롭게 추가한다고 밝혔다. 이들 제품은 카메라폰에서 TV, 프린터 및 기타 카메라폰으로 곧바로 디지털 사진을 보낼 수 있도록 하는 IrDAź 고속 IrSimpleShot™ 프로토콜을 지원한다. 비쉐이의 TFDU6300 및TFDU6301은 대부분의 컴팩트한 휴대폰, 디지털 카메라 및 TV에 쉽게 적용할 수 있는 소형 패키지 형태로 제공되며, IrSimpleShot이 요구하는 FIR(fast infrared) 4Mbit/s 데이터 속도를 제공한다. 부피가 2.5mm(H) x 3.0mm(W) x 8.3mm(L) 밖에 되지 않는 이들 새로운 트랜시버는 1.8mA의 저수신 동작(또는 휴면)과 0.01”A의 셧다운 전류 특징을 제공함으로써 최소한의 배터리 전력을 요구한다. IrSimpleShot 기술은 NTT DoCoMo와 샤프를 포함한 여러 업체들이 공동 개발한 것으로, 카메라폰과 디지털 카메라에 저장되어 있는 수십억개의 이미지를 자유롭게 다른 디바이스로 전송할 수 있도록 하는 기술이다. 검증된 IrDA와 원격 조정(Remote Control) 기술에 기반한 IrSimpleShot을 이용하면, 케이블이나 복잡한 소프트웨어를 사용하지 않고도 TV나 프린터로 빠르고 쉽게 사진을 전송할 수 있다. TFDU6300 및 TFDU6301FIR 트랜시버는 IrDA 물리층과 완전 호환이 가능하며, 상향 0.7미터까지 데이터를 전송할 수 있다. 휴대폰 제조업체들에게 있어서 더욱 중요한 부분은, 이들이 TV 원격 조종 신호를 최대 25미터의 거리까지 전송할 수 있다는 것이다. TFDU6300 및TFDU6301은 비쉐이의 TFDU4300(SIR, 115 kbit/s)와 TFDU5307(MIR, 1 Mbit/s)과 핀 호환이 가능하며, 고객들이 기존 PCB 레이아웃을 변경하지 않고도 더욱 빠른 데이터 전송 속도로 전환할 수 있도록 해준다. TFDU6300과TFDU6301의 동작 전압 범위는 2.4V ~ 3.6V이다. TFDU6300 I/O 전압은 외부 파워 서플라이의 전압에 좌우된다. TFDU6301 전압은 1.8V이며, 1.8V 로직의 마이크로컨트롤러 I/O에 직접 연결이 가능하다. 두 디바이스 모두 무연으로, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC에 따른 무연 공정이 가능하다. 이들 트랜시버는 EMI 보호 기능을 탑재하고 있어 외부 차폐가 필요 없다. 샘플 및 양산용 제품을 즉시 구입할 수 있으며, 납기일까지는 4주 정도 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. IrDA은 등록상표이며, IrSimpleShot 및 IrSimpleShot 로고는 Infrared Data Association의 상표이다. |