Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 新型 IrDA® FIR 4 Mbit/s 收发器可实现 向电视及打印机快速传输数字照片的 IrSimpleShot™ 协议的无缝实施

新器件厚 2.5 毫米,遥控传送距离为 25 米


TFDU

Products mentioned:

TFDU6300
TFDU6301
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 5 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology(NYSE 股市代码:VSH)在其光电子产品系列中增添了两款新型红外收发器,这两款器件支持将直接来自拍照手机的数字图片传送到电视、打印机及其它支持的拍照手机的 IrDA® 高速 IrSimpleShot™ 协议。

Vishay 的TFDU6300TFDU6301以微型封装可轻松地安装到当今小型手机、数码相机及电视中,且提供了 IrSimpleShot 所需的 4 Mbit/s 的快速红外 (FIR) 数据速率。凭借 1.8mA 的低接收工作(或闲置)电流以及 0.01µA 的关断电流,尺寸仅为 2.5 毫米(高)×3.0 毫米(宽)×8.3 毫米(长)的这两款新型收发器需要极少的电池电量。

IrSimpleShot 技术是由 NTT DoCoMo 及 Sharp 等公司开发的,可释放拍照手机及数码相机中捕获的数十亿张图片。基于业经验证的 IrDA 及遥控技术的 IrSimpleShot 可使用户快速轻松地将照片直接传送到电视及打印机,无需使用电缆或进行复杂的软件设置。

TFDU6300TFDU6301FIR 收发器完全符合 IrDA 物理层,数据传送距离长达 0.7 米。对于手机制造商而言更重要的是,这两款收发器可在 25 米的距离内传送电视遥控信号。TFDU6300TFDU6301均与 Vishay 的 TFDU4300 (SIR, 115 kbit/s) 及 TFDU5307 (MIR, 1 Mbit/s) 引脚兼容,这可使客户无需更改现有 PCB 布局便可迁移到更快速的数据速率。

TFDU6300TFDU6301的工作电压范围介于 2.4V~3.6V。TFDU6300的 I/O 电压取决于外部电源的电压。TFDU6301的 I/O 电压为 1.8V,因此该器件可直接连接到具有 1.8V 逻辑的微控制器 I/O。这两款器件均无铅 (Pb),并且能够按照 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 标准进行无铅处理。TFDU6300 与 TFDU6301 具有整合的 EMI 保护,因此无需使用外部防护装置。

目前,这两款收发器的样品及量产批量均可提供,供货周期为 4 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

IrDA 为红外数据协会的注册商标,IrSimpleShot 及 IrSimpleShot 徽标为该组织的商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword