![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales Neue 8A/600V-Ultrafast-Gleichrichter von Vishay mit nur 25 ns Sperrverzögerungszeit und 150 ns Vorwärts-Erholzeit verringern die Leistungsverluste von StromversorgungenMalvern, Pennsylvania (USA) - 30. Mai 2006 - Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an ultra-schnellen Hochspannungsgleichrichtern um zwei neue Typen erweitert, die durch ihre extrem kurzen Sperrverzögerungs- und Erholzeiten die Leistungsverluste in Schaltnetzteilen von Consumer-, Computer- und industriellen Produkten verringern. Die neuen Ultrafast-Hochspannungsgleichrichter 8-A, 600-VUH8JT und UHF8JThaben eine Sperrverzögerungszeit von nur 25 ns und bieten dadurch ein hervorragendes Schaltverhalten. Die Vorwärts-Erholzeit unter LEM-Testbedingungen (IF= 8 A, di/dt = 64 A/microsecond, VF= 1.1 x VF max) beträgt 150 ns. Die niedrige Durchlassspannung von nur 1,85 V bei 125oC führt zu einer niedrigeren Verlustleistung und einem höheren Systemwirkungsgrad. Die auf einer Planar-Chip-Sperrschicht-Technologie basierenden GleichrichterUH8JT und UHF8JTeignen sich für eine Vielzahl von Stromversorgungsanwendungen wie z. B.: Hochspannungs-Dauerstrom-Leistungsfaktorkorrektursysteme (CCM PFC) in Consumer- und Computer-Produkten; Schaltstromversorgungen für hohe Ausgangsspannungen; sekundäre Gleichspannungswandler; Freilaufdiode. Die GleichrichterUH8JT(TO-220AC) undUHF8JTsind für eine maximale Sperrschichttemperatur von 175ºC ausgelegt und erfüllen die Anforderungen der Standards ROHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Die neuen Bauelemente sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis acht Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||