Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 8A, 600V 초고속 정류기 출시: 전력 공급 손실 감소를 위한 역방향 복구 시간 25ns, 순방향 복구 시간 150ns 특징


Ultrafast Rectifiers

Products mentioned:

UH8JT, UHF8JT
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

2006년 5월 30일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc)가 고전압 초고속 정류기에 신제품을 추가한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 역/순방향 복구 시간이 매우 빠르고 순방향 전압 드롭이 낮기 때문에 컨수머, 컴퓨터, 산업 제품에 사용되는 스위치모드 파워 서플라이에서 전력 손실을 줄일 수 있다.

새로운 8A, 600V UH8JT 및 UHF8JT단일 고전압 초고속 정류기의 역방향 복구 시간은 25ns이다. 이러한 스위칭 성능 향상과 LEM 테스트 조건(IF = 8 A, di/dt = 64 A/microsecond, VF = 1.1 x VF max)에서 150ns의 순방향 복구 시간 특징을 통해 열 및 시스템 효율 성능을 높일 수 있다.

평면 칩 접합 기술을 사용해 구현된 UH8JT와 UHF8JTUH8JT와 UHF8JT는 컨수머, 컴퓨터 제품, 고전압 출력 스위치모드 파워 서플라이, 2차 DC/DC 정류 애플리케이션 및 프리휠링(freewheeling) 다이오드 애플리케이션에 사용되는 CCM PFC(continuous-current-mode power factor correction) 시스템을 포함해 다양한 파워 서플라이 애플리케이션에 사용된다.

UH8JT(TO-220AC) 및UHF8JT(ITO-220AC)는 최대 접합 온도가 175°C이며, ROHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC의 규격을 따른다.

새로운 디바이스의 샘플 및 양산용 제품을 현재 즉시 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 약 4 - 8주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword