|
For more information: Vishay 新型 8A、600V超快速整流器实现了 25ns 的反向恢复时间 以及 150ns 的正向恢复时间,从而降低了电源功耗
宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 5 月 30 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)在其高压超快速整流器系列中增添了两款新型器件,凭借超快速反向及正向恢复时间以及低正向压降,这两款器件可降低消费类、计算机及工业产品的开关模式电源中的功耗。 新型 8A、600V UH8JT 及 UHF8JT 单高压超快速整流器可实现 25ns 的反向恢复时间。在 LEM 测试条件(I F = 8A,di/dt = 64A/微秒,VF = 1.1 x VF max)下,及低前向压降在125 ℃ 时为1.85V条件下,这种更高的转换性能配合 150ns 的正向恢复时间可提高热性能及系统效率。 采用平面芯片结技术构建的 UH8JT 及 UHF8JT 将用于各种电源应用,其中包括消费类及计算机产品中的高压连续电流模式功率因数纠正 (CCM PFC) 系统;高压输出开关模式电源;次级直流到直流整流应用,以及续流二极管应用。 该 UH8JT (TO-220AC) 和UHF8JT (ITO-220AC) 的最高结温为 175℃,这两款器件均符合 ROHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC规范。 目前,这两款新型器件的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|