Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay新8-A, 600-V 超速整流器提供25-ns 反向回復及150-ns 順向回復時間 達到較低電源供應損耗


Ultrafast Rectifiers

Products mentioned:

UH8JT, UHF8JT
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

賓州,MALVERN — 2006年5月30日 —Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH)今日為其高壓超速整流器添加一對新元件, 其能以極快的反向及順向回復時間、以及低順向壓降,為消費性、電腦及工業產品降低在切換模式電源供應的損耗。

新8-A, 600-V UH8JT及UHF8JT 單一高壓超速整流器提供25 ns 的反向回復時間, 在LEM 測試條件下 (IF = 8 A, di/dt = 64 A/微秒,VF = 1.1 x VF max), 此提升的切換效能結合一個150 ns的順向回復時間,以及一個額定1.85 V@125 oC的低順向壓降,能達到更佳的熱效能及系統效率。

運用一個平面晶片介接技術, UH8JT 及UHF8JT 能被運用在廣泛的電源供應應用上,包括消費性及電腦產品之高壓連續電流模式功率因素校正 (CCM PFC) 系統、高壓輸出切換模式電源供應、二次側直流-直流整流應用、以及飛輪二極體應用等。

UH8JT (TO-220AC) 及 UHF8JT (ITO-220AC)具備一個極大化的攝氏175度接面溫度,並與ROHS 2002/95/EC 及WEEE 2002/96/EC相容。

此新元件目前均提供樣品及量產,大宗訂單之供貨周期為4 至8周。

Vishay Intertechnology, Inc.為Fortune 1,000 大公司,並上市於紐約證券交易所(代號:VSH)。該公司為全球最大的分離式半導體 (二極體、MOSFET、紅外線光電元件) 、以及被動電子零組件(電阻器、電容器、電感器)製造商之一。這些元件幾乎用於工業、運算、汽車、消費、電信、軍事、航空、電源供應及醫療市場的各類型電子設備中。Vishay的產品創新、成功的併購策略以及提供「一站式」服務的能力,已使其成為全球業界領導者。關於 Vishay 之詳細資訊,請參閱網站www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword