|
For more information: 비쉐이, 로우프로파일, 고전류 인덕터 IHLP 제품군 확장: 2525 풋프린트로 12A의 포화전류 및 최저 3.4 M의 일반 DCR 값 제공
2006년 6월 9일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 자사의 로우프로파일, 고전류 인덕터 IHLP 제품군을 확대한다고 밝혔다. 이번에 새롭게 추가되는 디바이스의 풋프린트는 2525 크기로, 10µH에서 최저 0.56µH의 인덕턴스 값을 제공한다. 동일 패키지로 제공되는 제품 중 업계 최저의 DCR/µH 값을 제공하는 새로운 IHLP 인덕터 제품은 고성능, 공간절약형 솔루션을 제공한다. 이들 제품은 1) 차세대 무선기기, 2) 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 서버, 그래픽 카드, 휴대용 게임기기, 개인 네비게이션 시스템, 개인용 멀티미디어 기기, 자동차 시스템 3) 로우프로파일 고전류 파워 서플라이 및 POL(point of load) 컨버터, 4) 전력 분산 시스템, FPGA 등의 최종 제품에 사용되는 VRM(voltage regulator module) 및 DC/DC 컨버터 애플리케이션에 이상적이다. IHLP-2525EZ-01 인덕터의 크기는 6.47 x 6.86 x 5.0mm(높이)이다. 이들 제품은 로우프로파일 IHLP 디바이스의 특징인 표준 2525 풋프린트가 자랑이며, 동시에 고전류 및 낮은 DCR 값을 제공한다. 새로운 디바이스는 4.5A ~ 12A의 포화 전류를 제공하며, 일반 DCR 값의 범위는 3.4mΩ ~ 67.9mΩ, 최대 DCR 값은 3.6mΩ ~ 71.3mΩ이다. 표준 인덕턴스 허용오차는 ±20%이다. 고전류 인덕터 IHLP 제품군의 다른 디바이스와 마찬가지로 이번에 선보인 IHLP-2525EZ-01 제품들 또한 높은 과도 전류 스파이크를 포화 없이도 처리할 수 있으며, 1MHz 이하의 주파수에서 동작한다. RoHS 기준을 따른 패키지와 100% 무연차폐 복합 구성으로 제공되어 버즈 잡음(buzz noise)를 최저 수준으로 감소시킬 수 있는 이들 디바이스는 55°C ~ +125°C의 온도에서 동작한다. 또한 열충격, 습기, 기계적 충격 및 진동에 대한 내성이 강하다. 새로운 인덕터 제품의 샘플 및 양산용 제품을 현재 즉시 구입할 수 있으며, 납기일까지 6-8주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|