|
For more information: Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der Serie T83 von Vishay bieten hohe Zuverlässigkeit (Weibull-Klassifizierung von Standard bis “B Level”) und fünf Gehäusegrößen zur Auswahl
Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Juni 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die neue Produktlinie Hi-Rel COTST83, eine Serie von Tantal-Chipkondensatoren mit festem Elektrolyt, die sich durch erhöhte Zuverlässigkeit auszeichnen. Die neuen Kondensatoren werden in fünf verschiedenen Gehäusegrößen angeboten und sind wahlweise in Standardausführung oder in Versionen mit besonders niedrigem ESR erhältlich. Die neuenT83-Kondensatoren eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in avionischen und militärischen Systemen wie z. B. Radar, Raketen und sonstige Waffensysteme. Sie bieten Kapazitäts- und Nennspannungswerte, die bisher bei Mil-spezifizierten Kondensatoren nicht verfügbar waren, und ermöglichen es Entwicklern, Abmessungen, Gewicht und Bauteilanzahl von Baugruppen zu reduzieren. Die Kondensatoren sind vergossen und in den Gehäusegrößen A bis E (gemäß EIA-535BAAC) erhältlich. Es handelt sich um hochzuverlässige, selektierte Bauteile, deren Herstellung vom Anwender nicht überwacht werden muss und deren Konstruktion nicht vom Kunden vorgegeben werden muss. Die neuen Kondensatoren gehören zu Vishays Tantal-Kondensatorfamilie Tantamount ®; sie decken den Kapazitätsbereich von 0,1 µF bis 330 µF und den Spannungsbereich von 4 V bis 35 V ab. Diese Kapazitäts- und Spannungsbereiche umfassen 40% mehr Werte als bei vergleichbaren Mil-Kondensatoren. Die Kondensatoren der SerieT83sind für den Betriebstemperaturbereich von –55ºC bis +125ºC ausgelegt. Die Teilenummer-Codierung erlaubt dem Entwickler, zwischen unterschiedlichen Anschlussplattierungen, Zuverlässigkeitsklassen, Stoßstrom-Testbedingungen und ESR-Klassen zu wählen. Die "Low ESR"-Versionen mit ESR-Werten bis hinab zu 0,1 Ω bei +25ºC und 100 kHz ermöglichen eine effizientere Filterung in kritischen DC/DC-Wandler-Anwendungen. Die hohe Welligkeitsstrombelastbarkeit aller Modelle der SerieT83sorgt für stabile Ausgangsspannungen. Durch ihre erweiterten Kapazitäts- und Spannungsbereiche und die Optionen für Zuverlässigkeit, Stoßstrombelastbarkeit und ESR sind die Tantal-Kondensatoren der SerieT83eine flexible Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und Leistungsanforderungen. Die Tantal-Kondensatoren der SerieT83sind besonders klein und ermöglichen es dem Entwickler, Bauteile einzusparen. Beides trägt dazu bei, die Größe und das Gewicht von Endprodukten zu reduzieren. Die oberflächenmontierbaren Kondensatoren der SerieT83werden in Standard-EIA-Blistergurtrollenverpackung geliefert und sind dadurch mit Bestückautomaten für Massenproduktion kompatibel. Die Bauteil werden standardmäßig mit Zinn-Blei- (Sn/Pb) Anschlüssen geliefert. Versionen mit RoHS-konformen verzinnten oder vergoldeten Anschlüssen sind ebenfalls lieferbar. Die Bauteile sind auch in Weibull-klassifizierten Versionen erhältlich sowie in Versionen, die die Anforderungen von Stoßstromtests nach MIL-PRF-55365 erfüllen. Die neuen Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der SerieT83sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 8 bis 10 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. Tantamount ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. |