VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:ビシェイ社のT83シリーズ、チップ型固体タンタルコンデンサ
For more information:
Media contact: e-mail andrew.post@vishay.com
Sales contact: http://www.vishay.com/capacitors/solid-tantalum/sales
 

ビシェイの高品質T83チップ型固体タンタルコンデンサ、 標準~「Bレベル」のワイブル等級と5種類の標準ケースサイズで提供

ペンシルバニア州マルバーン市、2006年6月21日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、高信頼性用途向けの「Hi-Rel COTS T83 」シリーズ、チップ型固体タンタルコンデンサの新発売を発表した。標準ESR値のタイプと低ESR値のタイプがあり、5種類のケースサイズで提供される。

各種の航空機搭載機器やレーダー、ミサイル、武器システムなどの軍用システムを主な用途とする新T83 シリーズコンデンサは、現行MIL規格の範囲を拡大した容量/電圧で提供され、既存アセンブリの小型軽量化や部品点数の削減を可能にする。

これらモールドケース入りのコンデンサはEIA-535BAACのケースコードA~Eによる5種類のケースサイズで提供される。また高信頼性を保証するスクリーニング済でも供給可能なため、供給元管理や顧客作成の図面も不要になる。

新シリーズはビシェイ社のTANTAMOUNT ® タンタルコンデンサのファミリーの一部。容量範囲は0.1 µF~330 µF、電圧範囲は4 V~35 Vで、現行MIL規格で提供される範囲より40%も広くなる。T83 シリーズの動作温度範囲は-55ºC~+125ºC。また部品番号コードを指定して端子のメッキ種別、高信頼性スクリーニング試験の有無、サージ電流試験条件、およびESRレベルを選択することも可能。

低ESR値オプション(+25 °C、100kHzで最小0.1 )を使えば、重要なDC/DC変換回路でより良好なフィルター動作が得られる。また安定な出力電圧を確保する上でもT83シリーズの高いリップル電流許容値が特に重要である。

高信頼性、大きな許容サージ電流、ESRオプションなどの特長を持ち、容量/電圧の範囲が広いT83シリーズタンタルコンデンサは広範囲の用途/性能要件に柔軟に対応可能。さらにT83シリーズはケースサイズが小さく、部品点数を削減した設計が可能なことから最終製品の小型軽量化にも役立つ。

この表面実装T83 シリーズコンデンサは量産用の自動実装装置に適合する標準EIAテープリール・パッケージで供給される。端子はすず鉛(Sn-Pb)メッキが標準で、RoHSに適合する錫メッキ端子や金メッキ端子のデバイスも供給可能。またMIL PRF 55365によるワイブル等級化およびサージ電流試験のオプションも指定可能。

T83固体タンタルチップコンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~10週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

TANTAMOUNTはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。

 
antalum Chip Capacitors
 

Products mentioned:

 

This release in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account