|
For more information: 비쉐이, 고체 탄탈륨 칩 커패시터 출시: T83 시리즈, ‘B 레벨’ 와이불 그레이딩 및 5개 케이스 크기 옵션, 높은 신뢰성 제공
2006년 6월 21일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 Hi-Rel COTS T83 시리즈 고체 탄탈륨 칩 커패시터를 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품들은 신뢰도가 높은 것은 물론, 사이즈가 다른 5개의 다양한 케이스로 제공되며, 표준 및 저ESR 값을 선택할 수 있도록 설계되었다. 레이더, 미사일 및 기타 무기 시스템과 같이 다양한 항공 및 군사 시스템을 위해 고안된 새로운 T83 커패시터는 기존 제품에서는 불가능했던 수준의 커패시턴스 및 전압 값을 제공하기 때문에 설계자들은 기존 어셈블리의 사이즈, 무게 및 부품 수를 줄일 수 있다. 이들 성형 케이스 커패시터는 EIA-535BAAC 지침에 따라 A에서 E까지 5개 사이즈의 케이스 코드로 이용 가능하다. 이들 제품은 소스 컨트롤 또는 커스터머 드로잉(customer drawing)이 필요 없고 신뢰성이 높은 스크린드 커패시터를 제공한다. 이번에 발표된 제품들은 비쉐이의 탄타마운트(TANTAMOUNT®) 탄탈륨 커패시터 제품군의 일부로, 0.1µF ~ 330µF의 커패시턴스 값과 4 V ~ 35V의 전압 범위를 가진다. 이 커패시턴스/전압 범위는 기존의 다른 군사용 제품에 비해 값이 40%나 증가된 것이다. T83 시리즈 제품들은 –55°C ~ +125°C의 온도에서 동작한다. 제품 번호 코딩을 통해 설계자들은 터미네이션 도금, 신뢰도 스크리닝, 서지 전류 테스트 상태 및 ESR 레벨을 선택할 수 있다. 낮은 ESR 값을 선택할 수 있는 옵션도 제공되는데, 이는 +25°C 및 100kHz 조건에서 최저 0.1Ω까지 가능하다. 이를 통해 DC/DC 변환 애플리케이션에서 좀 더 효율적인 필터링이 가능하며, T83은 안정적인 출력 전압을 제공하는데 있어 핵심적인 부분인 고리플 전류 처리 능력이 뛰어난 것이 특징이다. T83 탄탈륨 커패시터는 커패시턴스/전압 값이 대폭 확대되었으며, 신뢰성과 서지 전류 및 ESR 옵션을 제공하기 때문에 다양한 애플리케이션과 성능 요구사항에 부합할 수 있는 유연한 솔루션을 제공한다. T83 제품 케이스는 초소형 형태로, 부품 사용이 제한적인 설계에도 사용될 수 있어 설계자들은 최종 제품의 사이즈와 무게를 더욱 줄일 수 있다. 표면실장형 T83 커패시터는 표준 EIA 테이프앤릴(tape-and-reel) 패키지로 제공되며, 이는 양산용 자동 픽앤플레이스(pick-and-place) 장비를 이용해 생산이 가능하다. 주석-납(Sn/Pb) 터미네이션은 표준이지만, 주석과 금 터미네이션(RoHS 지침 준수)도 제공된다. 또한 MIL PRF 55365 지침을 준수하는 와이불(Weibull) 그레이딩 및 서지 전류 테스트 옵션도 제공된다. 현재 새로운T83 고체 탄탈륨 칩 커패시터의 샘플 및 양산용 제품이 공급되고 있으며, 대량 주문 시 8-10주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. TANTAMOUNT은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. |