Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay T83 固体钽芯片电容器具有高可靠性, 符合“B 级”Weibull 等级标准,并且具有五种标准封装尺寸选择


antalum Chip Capacitors

Products mentioned:

T83
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 6 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新型 Hi-Rel COTS T83系列固体钽芯片电容器,这些电容器在五种不同尺寸的封装中具有高可靠性以及标准低 ESR 值选择。

这些新型 T83电容器面向各种航空及军用系统,例如雷达、导弹及其它武器系统,并且具有在当前军用规范中还不可获得的电容/电压值,从而使设计人员能够减小现有装置的大小、重量,以及减少其元件数。

这些模塑外壳电容器具有五种封装代码,按照 EIA-535BAAC,大小从 A 到 E。它们为设计人员提供了不需要来源控制或客户制图且经过筛选的高可靠性电容器。

日前宣布推出的这些器件属于 Vishay TANTAMOUNT® 钽电容器系列,这些器件的电容范围介于 0.1µF~330µF,电压范围介于 4V~35V。与现有等同的军用解决方案相比,这种电容/电压范围高出 40%。T83系列中的器件工作温度范围介于 –55°C~+125°C。部件编码可使设计人员选择端子镀层、可靠性筛选、浪涌电流测试条件及 ESR 级别。

在 +25°C 及 100kHz 时,低 ESR 值可降至 0.1W,这些 ESR 值的选择可在关键的直流到直流转换应用中实现更高效的滤波,而 T83的高纹波电流处理功能是确保稳定输出电压的关键。

它们扩展的电容/电压值 — 以及可靠性、浪涌电流及 ESR 选择 — 使 T83钽电容器成为可满足各种应用及性能要求的灵活解决方案。此外,通过它们小封装尺寸的优点以及实现可减少元件数的设计,T83还将帮助减小终端产品的尺寸及重量。

这些表面贴装 T83电容器采用可与高量产自动化取放设备兼容的标准 EIA 带盘式封装。锡/铅 (Sn/Pb) 端子为标配,但也可提供锡/金端子(符合 RoHS 标准)。此外,还提供了符合 MIL PRF 55365 标准的 Weibull 等级与浪涌电流测试选件。

目前,新型 T83固体钽芯片电容器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Tantamount 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword