|
For more information: 비쉐이, 절연 싱크로너스 하프브리지 DC/DC 컨트롤러 출시: 스텝다운 전력 변환 위해 500kHz에서 90% 이상의 효율 제공2개칩 구성으로 서버 및 통신 파워 서플라이에 사용되는 부품 수 감소
2006년 6월 21일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 500kHz 하프브리지 DC/DC 컨트롤러 및 싱크로너스 정류기 드라이버 신제품을 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 칩셋 형태로 제공되어 25W ~ 300W의 통신 컨퓨터 파워 서플라이의 효율을 더욱 높여준다. 새로운 Si9122A 하프브리지 컨트롤러와SiP11203/11204 2차 싱크로너스 정류기 드라이버는 유선통신 시스템, 중앙 스위칭 장비, 분배 전력 시스템, 중간 버스 컨버터 및 브릭 컨버터에 사용되는 파워 서플라이 모듈 및 네트워크 카드에서 출력전압이 3.3V 미만인 경우에도 90% 이상의 높은 DC/DC 변환 효율을 제공한다. Si9122A 하프브리지 컨트롤러 이들 제품은 1차 및 2차 싱크로너스 신호간 데드타임 지연을 온칩상에서 제어함으로써 높은 효율을 유지하고 전력 트랜스포머의 단락을 방지한다. 외부 저항은 스위칭 주파수를 200kHz ~ 500kHz 범위에서 설정한다. Si9122A의 고급 모니터링 및 제어 회로는 사용자들이 1차 회로에서 최대 전류를 설정하도록 함으로써 시스템이 단락 회로에서 정전류를 구동할 수 있도록 한다. 이 회로는 또한 스타트업 또는 다중 파워 서플라이 병렬연결 시 대량의 부하에 정전류를 제공한다. Si9122A는 TSSOP-20 또는 MLP65-20 패키지로 제공된다. SiP11203 및 SiP11204 2차 싱크로너스 정류기 드라이버 SiP11203/11204 및Si9122A는 펄스 트랜스포머를 통해 인터페이스함으로써 싱크로너스 MOSFET의 절연 제어를 제공한다. SiP11203/11204가 제공하는 에러 신호는 광아이솔레이터를 통해 Si9122A에 보내진다. 트랜스포머와 광아이솔레이터는 함께 입출력 간 절연을 제공한다. 두 IC 모두 일반 바이어스 서플라이(출력 인덕터 와인딩 또는 전력 트랜스포머 와인딩)나 게이트 타이밍 신호를 제공하는 동일한 펄스 트랜스포머를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 또한 두 제품 모두 에러 앰프와 제어 회로에 전력을 공급하기 위한 레귤레이트 된 서플라이를 생성한다. 2개 제품은 과전압 상태에서 싱크로너스 정류기 턴오프(SiP11203) 또는 턴온(SiP11204) 중 선택할 수 있다. 파워업 시SiP11203/11204는 공급 전압이 드라이버 회로의 효율적인 동작을 보장할 정도로 충분할 때까지 싱크로너스 정류기가 오프 상태를 유지하도록 한다. 소프트스타트 구간 동안에는 싱크로너스 정류기 전도 시간이 점차적으로 상승한다. 이 IC는 또한 파워다운 시 싱크로너스 정류기 드라이버 출력의 방전율을 조절할 수 있도록 한다. 두 디바이스 모두 동작 범위는 5.5V ~ 13V로, 5V의 레귤레이트 된 내부 로직 전압이 특징이며, 2.2A 소스 및 4A 싱크 드라이브 기능을 제공한다. 이들 제품은 2차측 드라이버를 요구하는 토폴로지의 고전류 애플리케이션에 사용될 수 있도록 고안되었다. 각 드라이버는 컴팩트형 MLP44-16 패키지로 제공된다. 구입
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|