Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

隔离式同步半桥 DC/DC 控制器 在 500kHz 时具有 90% 以上的效率,可实现降压电源转换

双芯片解决方案减少了服务器及电信电源的元件数


DC/DC Controller

Products mentioned:

Si9122A
SiP11203, SiP11204
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 6 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出新型 500kHz 半桥直流到直流控制器及同步整流器驱动器,这两款器件结合在一起,共同作为支持更高效 25W~300W 电信及计算机电源的芯片组。

这款 Si9122A半桥控制器及 SiP11203/11204次级同步整流驱动器提供了 90% 以上的转换效率,甚至对于固定电信系统、局端交换设备、配电系统、中间总线转换器及砖式转换器的电源模块及网卡中输出电压低于 3.3V 的情况也能够如此。

Si9122A 半桥控制器
Designed to operate within the fixed telecom voltage range of 36 V to 75 V and withstand 100-V, 100-ms transients, the Si9122A可在 36V~75V 的固定电信电压范围内运行,并且可经受住 100V、100ms 的瞬态值,该器件能够控制及驱动半桥电路的低端及高端开关设备,而且还能够控制该桥次级端上的同步整流器 MOSFET。Si9122A采用脉冲变压器来驱动这些低导通电阻次级 MOSFET,因此与使用肖特基二极管整流器相比,该器件具有更高的转换效率。

初级与次级同步信号之间停滞时间延迟的片上控制可保持高效率,以及防止电源变压器短路。外部电阻可将开关频率设定为 200kHz~500kHz。Si9122A中的高级监控电路可使用户设置主电路中的最大电流,并使系统能够将恒定电流运送到短路的电路中。在启动过程中或在并联多个电源时,这种相同电路还可将恒定电流提供到大电容负载中。

Si9122A采用 TSSOP-20 或 MLP65-20 封装。

SiP11203 与 SiP11204 次级同步整流驱动器
SiP11203/11204整合了一般在隔离式转换器中利用分立器件实施的七种功能:同步整流器驱动、误差放大器、高精度电压参考、光隔离器驱动、启动控制、关断控制及过压保护。因此,当与 Si9122A 及其它隔离式直流到直流控制器结合使用时,这些器件可实现更简单、更小巧的电源模块。

SiP11203/11204Si9122A可通过脉冲变压器进行连接,以提供对同步 MOSFET 的隔离式控制。 SiP11203/11204提供的误差信号会通过光隔离器反馈给 Si9122A。这些变压器与光隔离器共同提供了输入与输出之间的隔离。

这两款 IC 均能够通过常规偏压电源(输出电感器线圈或电源变压器线圈)加以供电,或通过提供栅极定时信号的相同脉冲变压器加以供电,这两个部件均可产生能够为误差放大器及控制电路供电的稳压电源。

在过压情况下,这两个产品版本均提供了同步整流器关闭 (SiP11203) 或开启 (SiP11204) 功能。

在加电过程中,SiP11203/11204可确保同步整流器不同步,直到电源电压足以保证驱动电路有效运行为止。在软启动间隔中可确保同步整流器传导时间逐步增加。这两款 IC 还实现了在断电过程中对同步整流器驱动输出的放电率控制。

这两款器件的额定工作电压范围介于 5.5V~13V,它们具有 5V 的稳定内部逻辑电压,并且具有 2.2A 源/4A 汇驱动功能。这两款器件均面向需要次级驱动器的任何拓扑结构中的高电流应用。每个驱动器均采用小型 MLP44-16 封装。

供货情况
目前,Si9122ASiP11203/4 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword