|
For more information: Neuer 0,5-A-MOSFET/IGBT-Treiber von Vishay bietet Low-Pegel-Spannung von 1 V und erreicht im High-Zustand fast die positive Betriebsspannung – Shunt-Widerstand ist überflüssig
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. Juni 2006. Vishay Intertechnology (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Produkten um einen 0,5-A-MOSFET/IGBT-Treiber erweitert, der durch seine maximale Low-Pegel-Ausgangsspannung von 1,0 V einen negativen Gate-Treiber überflüssig macht. Der neueVO3150vereint in sich einen schnellen Optokoppler und einen IGBT/MOSFET-Treiber; dies ergibt eine isolierte Lösung für die direkte Ansteuerung von IGBTs mit Sperrspannungen bis zu 1200 V und Schaltströmen bis zu 50 A in industriellen und Consumer-Anwendungen. DerVO3150besitzt ein 8-poliges DIP-Gehäuse und ist dadurch ein platzsparende Alternative für Endprodukte wie z. B. unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Steuerungen für Wechselstrommotoren und bürstenlose Gleichstrommotoren, Wechselrichter für industrielle Anwendungen, Schaltstromversorgungen und Plasmabildschirme. Die High-Pegel-Ausgangsspannung desVO3150reicht bis nahe an die positive Betriebsspannung heran. In Anwendungen, die höhere Betriebsspannungen erfordern, um die Leistungsfähigkeit von DMOS- oder IGBT-Leistungsbauteilen zu steigern, ist das ein Vorteil gegenüber anderen MOSFET/IGBT-Treibern. DerVO3150löst ein bei Leistungshalbleiterbauelementen bekanntes Problem: Wenn das Bauteil mit Gate-Source-Spannungen unterhalb des (typischerweise) spezifizierten Wertes von 20 V betrieben wird, steigt die Ausgangsspannung an. Zur Vermeidung dieses unerwünschten Effekts wird oft ein Shunt-Widerstand am Gate-Treiber-Ausgang angebracht, der das Ansteigen der Spannung verhindert. Weil beimVO3150dieser Spannungsanstieg nicht auftritt, kann dieser zusätzliche Widerstand entfallen. DerVO3150bietet eine Isolationsspannung von 5300 Veffbei einer Slew-Rate von mindestens 15 kV/µs und eine typische Gleichtaktunterdrückung von 30 kV/µs bei einer VCMvon 1500 V. Er ermöglicht störgeräuscharme Endprodukte, weil er breitbandig mit einer Schaltfrequenz oberhalb 16 kHz arbeitet, die außerhalb des hörbaren Frequenzbereichs liegt. Er bietet eine maximale Signallaufzeit von nur 0,7 µs, eine Stromaufnahme von maximal 7 mA und einen von 15 V bis 30 V reichenden Betriebsspannungsbereich und ist gegen Unterspannungs-Lockout geschützt. Der Chip ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich von –40ºC bis +85ºC ausgelegt. DerVO3150ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|