|
For more information: Vishay 新型 0.5A MOSFET IGBT 驱动器与到正电源电压的 1.0V 最大输出电压紧密匹配,从而可省去分流电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 6 月 26 日 — 日前,Vishay Intertechnology(NYSE 股市代码:VSH)正在向其光电子产品系列中添加一款 0.5A MOSFET/IGBT 驱动器,该器件的最大低电平输出电压为 1.0V,因此无需使用负栅极驱动器。在一个封装中结合了高速光耦合器与 IGBT/MOSFET 驱动器的隔离式解决方案 - 新型 VO3150 - 在工业及消费类应用中非常适用于额定电压及电流分别高达为 1200V 及 50A 直接驱动的 IGBT。 采用 8 引脚 DIP 封装的 VO3150可节省终端产品中的板面空间,这些产品包括不间断电源、交流及无刷直流电动机驱动、工业逆变器、开关模式电源,以及等离子显示器面板。 该VO3150的高输出电压与正电源电压紧密匹配,因此与需要更高电源电压来提高 DMOS 或 IGBT 电源器件性能的应用中采用的其它 MOSFET/IGBT 驱动器相比,VO3150 更具有优势。 该 VO3150解决了电源半导体器件的常见问题,在这些器件中,当该器件以低于一般规定的20V 的栅极-源极电压运行时,输出电压会向前漂移。为避免这种情况,一般规避方法是在栅极驱动输出位置使用分流电阻,这可防止电压向上漂移。由于 VO3150 没有展示同样的向上电压漂移,因此通过该器件可无需使用额外元件来补偿这种行为。 该VO3150具有 5300Vrms的隔离电压,在 1500V 的 VCM时,其共模拒绝最低为 15kV/µs,典型为 30kV/µs。通过以开关频率高于 16kHz(超出了人的听觉范围)的高带宽运行,该器件可降低终端产品的噪声。其最大传播延迟时间仅为 0.7µs,最大供电电流为 7mA,并且具有 15V~30V 的宽阔工作电压范围,以及过压锁定保护。该器件的工业温度范围介于 -40°C~+85°C。 目前,VO3150的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|