![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/inductors/sales Vishay erweitert seine flachen Hochstrom-Induktivitäten der Serie IHLP um neue Typen mit einer Bauhöhe von nur 3,0 mmNeue Induktivitäten im 2525-Format bieten Sättigungsströme bis 9,5 A und typische DCR-Werte bis hinab zu 7,6 mΩMalvern, Pennsylvania (USA) – 30. Juni 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine IHLP-Familie flacher Hochstrom-Induktivitäten um neue Modelle im 2525-Format erweitert, die den Induktivitätsbereich von 22 µH bis hinab zu 1,0 µH abdecken und eine Bauhöhe von nur 3,0 mm aufweisen. Die neuen IHLP-Typen bieten das für ihre jeweilige Gehäusegröße kleinste DCR/µH-Verhältnis. Sie sind hochleistungsfähige, platz- und energiesparende Lösungen für Spannungsreglermodule (VRM) und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Endprodukten wie z. B. mobile Geräte der nächsten Generation; Notebooks, Desktop-Computer und Server; Grafikkarten; tragbare Spielkonsolen; persönliche Navigationssysteme; persönliche Multimedia-Geräte; automobile Systeme; flache Hochstrom-Stromversorgungen und POL- (Point Of Load) Wandler; verteilte Stromversorgungssysteme; und FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). Die Vishay Dale InduktivitätenIHLP-2525CZ-11sind nur 6,47 mm x 6,86 mm groß und haben eine Höhe von maximal 3 mm. Sie haben den gleichen Standard-2525-Footprint wie die noch flacheren IHLP-Typen, bieten jedoch eine höhere Strombelastbarkeit und kleinere DCR-Werte. Die neuen Bauteile sind für Sättigungsströme zwischen 2,5 A und 9,5 A spezifiziert, haben typische DCR-Werte zwischen 7,6 mΩ und 128,9 mΩ und maximale DCR-Werte zwischen 8,0 mΩ und 135,0 mΩ. Die Standard-Induktivitätstoleranz beträgt ±20%. Die Induktivitäten der SerieIHLP-2525CZ-11vertragen hohe Stromspitzen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten, und sind im Frequenzbereich bis 1 MHz einsetzbar. Sie besitzen ein abgeschirmtes Gehäuse aus bleifreiem, RoHS-konformem Kompositmaterial, das Störgeräusche auf ultra-geringe Pegel reduziert, sind für den Temperaturbereich von –55ºC bis +125 ºC spezifiziert und zeichnen sich durch hohe Temperaturschock-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus. Samples Die neuen Induktivitäten sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht bis zehn Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||