VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:ビシェイ社、薄型大電流インダクタのIHLPファミリーを拡大
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/inductors/sales
 

ビシェイ社、薄型大電流インダクタの IHLPファミリーに 厚さ3mmの新タイプを追加

2525サイズ新インダクタの飽和電流は最大9.5A、標準DCRは最小で7.6MΩ

ペンシルバニア州マルバーン市、2006年6月30日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、薄型大電流インダクタのIHLPファミリーに2525サイズフットプリント、インダクタンス範囲が1.0 µH~22µHで厚さが3mmと更に薄型化された新品種が加わったと発表した。

このパッケージ・サイズでそれぞれ最小のDCR/µH値を誇る新IHLPインダクタは次世代携帯デバイス;ノートPC、デスクトップPC、サーバ、グラフィックカード、ポータブルゲーム機、パーソナルナビゲーションシステム、個人用マルチメディア機器、自動車用システム;薄型・大電流の電源やポイントオブロード(POL)コンバータ;分散型電源システム;FPGA(書き込み可能ゲートアレー)などの用途に使用される定電圧モジュール(VRM)やDC/DCコンバータに活用でき、高性能化、省スペース化、省電力化に大きく寄与する。

ビシェイ・デールの新型IHLP-2525CZ-11は6.47mm x 6.86mmで、最大高が3.0 mmと非常に薄くなった。この品種は他の薄型IHLPデバイスと同じEIAコード2525の取り付け面積ながら従来品と比較して高い定格電流、低いDCR値を達成している。

新デバイスは飽和電流範囲2.5A~9.5A、標準DCR値7.6mΩ~128.9mΩ、最大DCR値で8.0mΩ~135.0mΩとなっている。インダクタンス許容差は標準で±20 %である。

IHLP-2525CZ-11インダクタは大きな過渡電流スパイクを非飽和状態で扱うことができ、また最高1MHzまでの周波数で動作する。RoHS適合100%鉛フリー半田、シールド付きの複合構造による実装でバズノイズのレベルは極めて低く、また動作温度範囲は 55 °C~+125 °C、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強い。

新インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~10週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
Inductors
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account