![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出厚度为 3.0 毫米的新型超薄器件, 从而扩展了 IHLP 超薄、高电流电感器系列新型电感器在 2525 占位面积中提供了 高达 9.5 A 的饱和电流以及低至 7.6 MW 的典型 DCR 值宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 6 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出占位面积为 2525,厚度仅为 3.0 毫米并且具有 1.0µH~22 µH 电感值的新型器件,从而扩展了其超薄、高电流的 IHLP 电感器系列。 凭借在各自封装尺寸类别中最低的 DCR/µH,这些新型 IHLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点 (POL) 转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列 (FPGA)。 Vishay Dale IHLP-2525CZ-11电感器占位面积小,仅为 0.255 英寸×0.270 英寸 [6.47 毫米×6.86 毫米],并且具有 0.118 英寸 [3.0 毫米] 的超薄厚度。与超薄 IHLP 器件一样,这些器件的占位面积均为标准的 2525,并且可提供更高的额定电流和更低的 DCR 值。 这些新器件的饱和电流范围规定为 2.5A~9.5A,典型 DCR 值范围为 7.6mΩ~128.9mΩ,最大 DCR 值范围为 8.0mΩ~135.0mΩ。标准电感容差为 ±20%。 该 IHLP-2525CZ-11电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值,并能够以 1MHz 的频率运行。这些新型器件均采用符合 RoHS 标准且带有防护层的 100 % 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。 目前,这两款新型电感器的样品及量产批量均已提供。其量产供货周期为 8~10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||