Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, IHLP 제품군 확대: 최저 3.0mm의 로우프로파일이 특징인 고전류 인덕터 신제품 추가

2525 풋프린트로 최대 9.5A의 포화 전류 및 최저 7.6m의 일반 DCR 값 제공


Inductors

Products mentioned:

IHLP-2525CZ-11
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Datasheet:

2006년 6월 30일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 로우프로파일 고전류 인턱터 IHLP 제품군을 확대한다고 밝혔다. 새롭게 추가되는 제품들은 2525 크기의 풋프린트가 특징으로, 높이가 3.0mm로 매우 낮을 뿐만 아니라 22µH에서 최저 1.0µH의 인덕턴스 값을 제공한다.

각 제품의 패키지 크기 별로 최저 DCR/μH를 제공하는 이들 새로운 IHLP 인덕터는 1) 차세대 모바일 기기, 2) 노트북, 데스크톱, 서버, 그래픽 카드, 휴대용 게임기, 개인용 네비게이션 시스템, 개인용 멀티미디어 기기 및 자동차 시스템, 3) 로우프로파일 고전류 파워 서플라이 및 POL 컨버터, 4) 전력 분배 시스템 5) FPGA를 포함한 최종 제품에서의 전압 레귤레이터 모듈(VRM), DC/DC 컨버터 애플리케이션에 사용되어 고성능을 제공하는 것은 물론, 공간과 전력을 절약할 수 있다.

비쉐이 데일(Vishay Dale) IHLP-2525CZ-11 인덕터는 면적이 6.47mm x 6.86mm에 높이가 3.0mm(로우프로파일)로 매우 낮아 컴팩트한 솔루션을 제공한다. 이들 제품의 면적은 높이가 더 낮은 IHLP 디바이스와도 동일하며, 정격 전류는 더 높고 DCR 값은 더 적다.

새로 개발된 제품은 2.5A ~ 9.5A의 포화 전류와 7.6mΩ ~ 128.9mΩ의 일반적인 DCR 값, 그리고 8.0mΩ ~ 135.0mΩ의 최대 DCR 값에 최적화 되어 있다. 표준 인덕턴스 허용오차는 ±20%이다.

The IHLP-2525CZ-11 인덕터는 포화 상태 없이 높은 과도 전류 스파이크를 처리하고, 최고 1MHz의 주파수에서 동작한다. 버즈 잡음을 최저 레벨로 감소시키는 RoHS 규격 준수 및 100% 무연 차폐 복합 구성의 패키지로 제공되는 이들 신제품은 55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 사용될 수 있으며, 열 충격, 습기, 기계적 충격 및 진동에 강한 내성을 지닌다.

현재 이들 인덕터의 샘플 및 양산용 제품이 공급 중이다. 대량 주문 시 납기일까지 8 ~ 10주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword