Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay 推出厚度为 3.0 毫米的新型超薄器件, 从而扩展了 IHLP 超薄、高电流电感器系列

新型电感器在 2525 占位面积中提供了 高达 9.5 A 的饱和电流以及低至 7.6 MW 的典型 DCR 值


Inductors

Products mentioned:

IHLP-2525CZ-11
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 
Datasheet:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 6 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出占位面积为 2525,厚度仅为 3.0 毫米并且具有 1.0µH~22 µH 电感值的新型器件,从而扩展了其超薄、高电流的 IHLP 电感器系列。

凭借在各自封装尺寸类别中最低的 DCR/µH,这些新型 IHLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点 (POL) 转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列 (FPGA)。

Vishay Dale IHLP-2525CZ-11电感器占位面积小,仅为 0.255 英寸×0.270 英寸 [6.47 毫米×6.86 毫米],并且具有 0.118 英寸 [3.0 毫米] 的超薄厚度。与超薄 IHLP 器件一样,这些器件的占位面积均为标准的 2525,并且可提供更高的额定电流和更低的 DCR 值。

这些新器件的饱和电流范围规定为 2.5A~9.5A,典型 DCR 值范围为 7.6mΩ~128.9mΩ,最大 DCR 值范围为 8.0mΩ~135.0mΩ。标准电感容差为 ±20%。

IHLP-2525CZ-11电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值,并能够以 1MHz 的频率运行。这些新型器件均采用符合 RoHS 标准且带有防护层的 100 % 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。

目前,这两款新型电感器的样品及量产批量均已提供。其量产供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword