|
For more information: Vishay erweitert seine Angebot an Umgebungslichtsensoren um Modelle im 0805-SMT-Gehäuse und in bedrahteten 3-mm und 5-mm-Gehäusen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. Juli 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauelementen um drei neue Umgebungslichtsensoren erweitert, die eine automatische Steuerung der Helligkeit von LCD-Bildschirmen ermöglichen und in zahlreichen automobilen Anwendungen für mehr Komfort und Sicherheit sorgen können. Die neuen Sensoren kommen mit zwei Anschlüssen aus und ermöglichen es, die Helligkeit von Tastatur- und LCD-Hintergrundbeleuchtungen automatisch den Umgebungslichtverhältnissen anzupassen und dadurch die Leistungsaufnahme von Consumer-Produkten zu reduzieren. Im Automobil können diese Sensoren beispielsweise dazu verwendet werden, die Scheinwerferhelligkeit zu regeln, beim Durchfahren von Tunneln automatisch das Licht einzuschalten oder die Helligkeit von Displays dem Umgebungslicht anzupassen. Weil es sich bei diesen Sensoren um Fototransistoren handelt, benötigen sie keinen externen Verstärker. Die neuen Sensoren sind in drei Gehäusevarianten verfügbar: oberflächenmontierbares 0805-Gehäuse (TEMT6200F) oder bedrahtetes 5-mm-Flat-Top- (TEPT5700) oder 3-mm-Gehäuse (TEPT4400). Der Leuchtwinkel, bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall, beträgt ±60 für denTEMT6200F, ±50 für denTEPT5700und ±30 für denTEPT4400. Das Empfindlichkeitsmaximum desTEMT6200Fliegt bei 550 nm und das der TypenTEPT5700undTEPT4400bei 570 nm (grün-gelb im sichtbaren Spektrum). Diese neuen Bauelemente ergänzen die kürzlich vorgestellten TypenTEMT6000im oberflächenmontierbaren 1206-Gehäuse undTEPT5600im engwinkligen 5-mm-Gehäuse. Somit steht für jede Anwendung eine passende Sensorlösung zur Verfügung. Die neuen Sensoren verbessern die Ablesbarkeit von Anzeigen, sparen Energie und sind zudem eine umweltfreundliche Alternative zu Cadmium-basierten Fotowiderständen, die gemäß den RoHS- (Restriction of Hazardous Substances) Richtlinien nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Alle diese Bauteile sind bleifrei und erfüllen die Anforderungen der Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Muster sind innerhalb von sechs Wochen lieferbar.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|