![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com 销售联络: http://www.vishay.com/photo-detectors/photo-transistors/sales Vishay 推出带引线 3 毫米和5 毫米0805表面贴装器件, 从而拓宽了其环境光感应器系列宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 7 月 7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)正在向其光电子产品系列中添加三款新型环境光感应器,这些器件可实现液晶显示器 (LCD) 自动亮度控制,并且具有可使汽车驾驶者感到舒适及安全的众多高级功能。 这些感应器提供了简单的双引脚连接,它们将用于通过控制键盘背光来降低消费类电子应用中的功耗,以及调节 LCD 的亮度。在汽车应用中,这些感应器将实现自动大灯控制,并可使隧道感应器以及显示器可自动调节,以适应环境亮度的变化。作为光电晶体管,这些感应器消除了对外部放大器的需求。 日前推出的这三款器件为设计人员提供了三种封装选择:表面贴装 0805 (TEMT6200F)、带引线 5 毫米平顶 (TEPT5700) 或 3 毫米 (TEPT4400) 封装。TEMT6200F的半强度角为 ±60°,TEPT5700的为 ±50°,TEPT4400的为 ±30°。TEMT6200F的峰值波长灵敏度为 550 纳米,而 TEPT5700及 TEPT4400的为 570 纳米,在可见光谱上为绿色-黄色。这些器件以及先前推出的采用表面贴装 1206 封装的 TEMT6000及采用窄角 5 毫米封装的 TEPT5600共同为设计人员提供了符合所有应用要求的环境光感应器系列。 除提高显示器的可见度以及降低功耗外,这些器件还是可替代基于镉的光敏电阻器的环保产品,有害物质使用限制 (RoHS) 法规已规定禁止使用基于镉的光敏电阻器。所有这三款器件均无铅 (Pb),并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。 目前,这些器件的样品已提供,供货周期为 6 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||