Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 주위광센서 제품군 확대: 표면실장형 0805 및 리드 3mm 및 5mm 디바이스 제공


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2006년 7월 7일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology)가 LCD 휘도 자동 제어가 가능하고 고급 자동차 운전자를 위한 안락성 및 안정성 특징을 제공하는 주위광센서(ambient light sensor) 신제품 3종을 출시, 자사의 광전자 제품군을 확대한다고 밝혔다.

단순한 2핀 연결 형태의 이들 센서는 키패드 백라이트를 조절함으로써 가전제품에서의 전력 소모량을 줄이고 LCD 휘도를 조절하는데 사용될 수 있다. 자동차 애플리케이션에 사용될 경우에는 주위 밝기에 따라 자동으로 변화하는 자동 헤드라이트 조절, 터널 센서 및 디스플레이 기능을 제공한다. 또한 이들 센서는 광트랜지스터로써 외부 증폭기가 필요 없는 것이 특징이다.

이번에 개발된 신제품 3종은 표면실장형 0805(TEMT6200F) 또는 리드(leaded) 5mm 플랫탑(flat-top) (TEPT5700) 또는 3mm(TEPT4400) 패키지로 제공된다. TEMT6200F, TEPT5700,TEPT4400의 반치각(angle of half intensity)은 각각 ±60°, ±50° 및 ±30°이다. TEMT6200F 피크 파장 감도는 550nm인 반면, TEPT5700TEPT4400 TEPT4400은 570nm이며, 가시 스펙트럼에서 그린 옐로우이다. 이들 디바이스는 기존에 출시된 표면 실장형 1206 패키지 형태의 TEMT6000과 협각 5mm 패키지 형태의 TEPT5600 제품과 함께 모든 애플리케이션의 요건을 충족시킬 수 있는 주위광센서 제품군을 설계자들에게 제공한다.

디스플레이 선명도를 향상시키고 전력 소모량을 감소시킨 것 외에도 이들 새로운 디바이스는 환경친화적인 제품들로 카드뮴 기반의 광저항 대신에 사용될 수 있다. RoHS 지침에서는 카드뮴 광저항 사용을 규제하고 있다. 3가지 제품 모두 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC를 준수, 무연 형태로 제공된다.

현재 샘플 공급 중이며, 주문 시 공급일까지 6주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword