![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/capacitors/solid-tantalum/sales Neue Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der Serie TH3 von Vishay sind temperaturfest bis 150ºCund in fünf Standardgehäusegrößen erhältlichMalvern, Pennsylvania (USA) – 28. Juli 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue SerieTH3vergossener Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren, die sich durch hohe Zuverlässigkeit auszeichnen und (bei 50% Spannungs-Derating) bis 150ºC temperaturfest sind. Die neuen Kondensatoren mit der Typenbezeichnung TH3 eignen sich für automobile Hochtemperaturanwendungen unterschiedlichster Art, darunter Anwendungen unter der Motorhaube und am Motor wie z. B. Motormanagementsysteme, Steer-by-Wire-Systeme, Diesel-Zündsteuerungen und Getriebesteuerungen; Sensoranwendungen wie z. B. Reifendrucküberwachung und Temperatursteuerung; industrielle Anwendungen, die die Überwachung von Hochtemperaturmaterialien betreffen; und Sensorsysteme für die Ölexploration. Die Kondensatoren haben ein vergossenes Gehäuse und sind in fünf Größen von A bis E (gemäß EIA-535BAAC) erhältlich. Durch ihre hohe Temperaturfestigkeit, die die üblichen 125ºC deutlich übersteigt, bieten die neuen Kondensatoren Entwicklern eine kostengünstige Option für Hochtemperaturanwendungen. Die neuen Kondensatoren, die zu Vishays Tantal-Kondensatorfamilie Tantamount® gehören, decken den Kapazitätsbereich von 0,33 µF bis 100 µF und den Nennspannungsbereich von 10 V bis 50 V ab. Die oberflächenmontierbaren Kondensatoren der SerieTH3werden in EIA-Standard-Tape-and-Reel-Verpackung geliefert und sind dadurch mit Bestückautomaten für die Massenproduktion kompatibel. Die Kondensatoren sind auch in RoHS-konformen Ausführungen mit Zinn- oder Gold-auf-Sn/Pb-Anschlüssen erhältlich. Die neuen Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der SerieTH3sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 8 bis 10 Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
Tantamount ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||