|
For more information: ビシェイ社からTH3チップソリッドタンタルコンデンサ、 最高150℃の高温特性と5種類の標準ケースサイズで提供
ペンシルバニア州マルバーン市、2006年7月28日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、高品質で高温特性に優れたモールド形チップタンタルコンデンサの新TH3シリーズを発表した。このコンデンサは50 %の電圧ディレーティングで150℃までの高温に耐える。 新タイプのコンデンサはエンジン制御、フューエルインジェクションシステム、電動ステアリング、ディーゼル点火制御、トランスミッション制御といったエンジンルーム内やエンジン関係など高温動作が要求される自動車関連用途に最適で、他にもタイヤ空気圧モニタや温度制御などのセンサーに、また高温物質の制御に関連する産業用途や石油探査のセンサーシステムなどに広く活用できる。 これらモールドケース入りのコンデンサはEIA-535BAACのケースコードA~Eによる5種類のケースサイズで提供される。産業用の標準125℃の温度定格よりも高温で使用できるため、特別な高温対策のコストを低減できる。 本日発売されたこの新タイプコンデンサはビシェイ社のTANTAMOUNT ® タンタルコンデンサファミリーに属し、容量範囲は0.33 µF~100 µF、電圧範囲は10 V~50 Vをカバーする。この表面実装TH3シリーズコンデンサは量産用自動実装装置に適合する標準EIAテープリール・パッケージによりRoHS適合の錫端子または金・Sn/Pb端子で供給される。 新TH3固定タンタルチップコンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~10週間となっている。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 TANTAMOUNTはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。 |