Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, TH3 고체 탄탈 칩 커패시터 신제품 출시 : 최고 150°C까지 동작 가능 및 5개 표준 케이스 옵션 제공


TH3 Solid Tantalum Chip Capacitors

Products mentioned:

TH3
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2006년 7월 28일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 TH3 성형 고체 탄탈 칩 커패시터를 개발했다고 발표했다. 이들 커패시터는 150°C의 고온 동작과 50%의 전압 경감으로 높은 안정성을 제공하도록 설계되었다.

이들 새로운 커패시터는 1) 엔진 제어, 연료 주입 시스템, 전자식 주행시스템(Steer-by-wire), 디젤 점화 제어, 트랜스미션 제어와 같이 언더후드 및 온엔진 애플리케이션을 포함한 고온 자동차용으로 사용될 수 있고, 2) 타이어 압력 모니터링 및 온도 제어와 같은 센서 애플리케이션, 3) 유전 개발 탐지 시스템과 같은 곳에도 활용될 수 있다.

이들 성형 케이스 커패시터는 EIA-535BAAC 기준에 따라 A부터 E까지 크기의 5개 케이스 코드로 제공된다. 산업 표준인 125°C보다 더 높은 온도에서도 동작할 수 있는 이 커패시터 신제품은 설계자들에게 고온 애플리케이션에 대한 비교적 저렴한 옵션을 제공한다.

비쉐이의 TANTAMOUNT® tantalum 커패시터 제품군에 속하는 이들 디바이스는 커패시턴스 범위가 0.33µF ~ 100µF이고, 전압 범위는 10V ~ 50V이다. 표면실장형 TH3 커패시터는 양산 자동 픽앤플레이스 장비와 호환이 가능한 표준 EIA 테이프앤릴(tape-and-reel) 패키지로 제공된다. RoHS 호환 주석 또는 금 및 Sn/Pb 터미네이션도 제공된다.

이들 새로운 TH3 고체 탄탈 칩 커패시터의 샘플 및 양산용 제품을 현재 이용할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 8 ~ 10주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

TANTAMOUNT는 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword