![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 표면실장형 Power Metal Strip 저항 개발: WSLP1206 1-W, 업계 최초로 1206 패키지 적용2006년 8월 23일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 표면실장형 파워 메탈 스트립(Power Metal Strip®) 저항을 개발했다고 밝혔다. 이 제품의 업계 최초의 1W 전류 감지 저항으로, 초소형 1206 패키지로 제공된다. WSLP1206 저항은 저항값 범위가 2mΩ ~ 50mΩ로 매우 낮고, 최고 170C의 고온 성능을 제공하는 것이 특징이다. WSLP1206 저항은 크기가 작기 때문에 대형 전류 감지 저항을 대체할 수 있으며, 회로 보드에서의 공간을 절약하고, 소비자를 위한 경량 소형 제품 제작이 가능하다. 이 제품은 컴퓨터, 노트북용 VRM, 리튬이온 배터리 안전 및 관리를 비롯해 엔진 제어, 멀티미디어 전자, 온도 조절 및 ABS(anti-lock brakes system)와 같은 전자 자동차 시스템에 사용되는 DC/DC 컨버터에서의 전류 감지 및 펄스 애플리케이션을 위해 고안되었다. 특히 비쉐이 고유의 제조기술 적용을 통해 고전력 및 저저항값을 제공하는 WSLP1206은 고체 메탈 니켈 크롬 또는 망간구리 합금 저항 엘리먼트로 된, 전체가 용접된 구조다. 이 저항은 인덕턴스값이 0.5nH ~ 5nH로 매우 낮고, 50MHz까지 주파수 반응이 우수하며, 3µV/C 미만의 낮은 서멀 EMF가 특징이다. 현재 이들 저항의 샘플 및 양산용 제품을 바로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기일까지 약 4 ~ 6주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
Power Metal Strip은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||