|
For more information: Vishay 新型 WSLP1206 1W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻器 是首款采用 1206 封装的器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 8 月 23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款新型表面贴装 Power Metal Strip® 电阻器,该器件是业界首款采用超小型 1206 封装的 1W 电流感应电阻器。WSLP1206 电阻器具有 2mΩ~50mΩ 的超低电阻值范围,并且能够耐 170°C 的高温。 WSLP1206 电阻器的小巧尺寸可使其替代更大的电流感应电阻器,从而在电路板上实现空间节约,这将会为消费者创建体积更小、重量更轻的产品。该器件主要用于计算机直流到直流控制器、笔记本电脑 VRM 及锂离子电池安全与管理系统中的电流感应与脉冲应用;电子汽车系统,包括发动机控制、多媒体电子设备、气候控制及防抱死制动系统。 WSLP1206 是利用可实现极高功率及超低电阻值的专用技术生产的,其采用具有固体金属镍铬或锰铜合金电阻元件的全焊结构。该电阻器具有 0.5nH~5nH 的超低电感值、50MHz 出色频率响应,以及低于 3µV/°C 的低热 EMF。 目前,该新型电阻器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
Power Metal Strip 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。 |