Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  E-mail: 

Sales contact: 

Vishay präsentiert neuen oberflächenmontierbaren 1-Watt-Power-Metal-Strip®-Widerstand im 2512-Gehäuse – der erste Widerstand dieser Größe für den Temperaturbereich von –65ºC bis +275ºC


Surface-Mount 2512 Power Metal Strip Resistor

Products mentioned:

WSLT2512 1-W
For more information:
Media contact -  E-mail: 

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. August 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, hochtemperaturfesten 1-Watt-Power-Metal-Strip®-Widerstand in SM-Technologie. Dies ist der weltweit erste Strommesswiderstand im 2512-Gehäuse mit einem Betriebstemperaturbereich von –65ºC bis +275ºC. Der neue WiderstandWSLT2512deckt den Bereich extrem niedriger Widerstände von 10 mΩ bis 500 mΩ ab und ist mit Toleranzen bis hinab zu ±0,5% und TCR-Werten bis hinab zu ±75 ppm/ºC erhältlich.

The temperature range of theWSLT2512als Ersatz für größere Strommesswiderstände verwendet werden, die für eine maximale Betriebstemperatur von +275ºC ausgelegt sind. DerWSLT2512ist äußerst robust und kann unter widrigen Umgebungsbedingungen und bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, ohne dass die Belastbarkeit abnimmt oder sich die elektrischen Daten verschlechtern. Typische Anwendungsbereiche für denWSLT2512sind Motormanagementsysteme, Sicherheitssysteme, Multi-Media-Geräte, Klimaanlagen, Antiblockiersysteme sowie industrielle Öl/Gas-Bohrsysteme und Down-Hole-Messgeräte für solche Systeme.

DerWSLT2512basiert auf einer proprietären Technologie, die es ermöglicht, sehr kleine Widerstandswerte zu realisieren. Das Bauteil ist voll-geschweißt und besitzt ein Vollmetall-Widerstandselement aus einer Nickel-Chrom-Legierung. Der Widerstand zeichnet sich aus durch eine niedrige Parasitärinduktivität, einen hervorragenden Frequenzgang bis 50 MHz und eine geringe Thermospannung von weniger als 3 µV/ºC.

Der neue Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Power Metal Strip ist eine registrierte Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword