VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:ビシェイ社から新発売のWSLT2512 定格1W表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗器
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail
営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales
 

業界初の温度範囲–65C~+275C、ビシェイ社から新発売のWSLT2512 定格1W表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗器

ペンシルバニア州マルバーン市、2006年8月23日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、新しい高温タイプの電流検出用表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗器を発表した。1W定格の新しい抵抗器は2512ケースサイズで業界初となる動作温度範囲(–65C~+275C)が特長。このWSLT2512 は抵抗値範囲が10mΩ~500mΩと非常に低く、許容差は±0.5 %以内、またTCR値も最小±75 ppm/Cと小さい。

そのためWSLT2512は従来大型だった最高動作温度+275Cの電流検出用抵抗器を置き換え、定格値や電気的性能を犠牲にすることなく過酷な高温環境で電流検出やパルス回路に使用できる。WSLT2512 に適した用途は、自動車用ではエンジン制御や安全装置、マルチメディアシステム、温度制御、アンチロックブレーキなど、また産業用では油井やガス井のボーリングに使う試験・計測機器などがある。

WSLT2512 はニクロム合金の固体抵抗素子を用いた全溶接構造で、独自の技術により極めて低い抵抗値を実現している。またインダクタンス成分が特に小さいため最高50MHzまでの範囲で良好な周波数応答を示し、また熱起電力(EMF)も3µV/Cと低い。

なおサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは4~6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Power Metal Stripはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。

 
Surface-Mount 2512 Power Metal Strip®  Resistor
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account