VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:비쉐이, 1W의 표면실장형 2512 파워 메탈 스트립 저항 신제품 발표
문의:
보도자료 문의: e-mail
제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales
 

비쉐이, 새로운 표면실장형 1W 2512 파워 메탈 스트립 저항 신제품 개발: WSLT2512, 업계 최초로 –65°C ~ +275°C 사용 온도 범위 제공

2006년 8월 23일 – 비쉐이 인터테크놀로지가 고온에서도 사용할 수 있는 1W 표면실장형 파워 메탈 스트립(Power Metal Strip®) 저항을 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 업계 최초의 전류 감지 저항으로 2512 케이스 사이즈로 제공되며, –65°C ~ +275°C의 온도 범위에서 동작한다. WSLT2512 저항은 저항값 범위가 10mΩ ~ 500mΩ로 매우 낮으며, 허용오차는 최저 ±0.5%, TCR 값은 최저 ±75ppm/°C로 낮다.

WSLT2512 는 최대 +275C에서 동작하는 대형 전류 감지 저항을 대체할 수 있다. 또한 WSLT2512 는 견고한 특성을 지님으로써 까다롭고 고온 환경에서의 전류 감지 및 펄스 애플리케이션에 사용될 수 있으며, 전력이나 전기적 성능을 저하시키지 않는 것이 특징이다. WSLT2512 가 활용되는 시스템으로는 자동차 엔진 제어, 안전 관리, 멀티미디어 전자기기, 온도 제어, 안티락(anti-rock) 브레이크를 비롯해 다운 홀(down hole) 테스트 측정 장비를 포함한 산업 오일/가스 시추(well drilling) 등이 있다.

비쉐이 고유의 제조 기술로 생산되는 WSLT2512 는 저항값이 매우 적으며, 고체 메탈 니켈크롬 합금 저항성 엘리먼트로 된 완전 성형 구조를 가지고 있다. 이 저항은 저항값이 적고, 50MHz에 대해 우수한 주파수 반응은 물론, 3µV/C 미만의 낮은 서멀 EMF를 제공한다.

이 저항 신제품의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기일까지는 4 ~ 6주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

Power Metal Strip은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다.

 
Surface-Mount 2512 Power Metal Strip®  Resistor
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account