![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出业界首款温度范围介于 –65°C~+275°C 的 新型 WSLT2512 1W 表面贴装 2512 Power Metal Strip® 电阻器宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 8 月 23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款新型高温 1W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻器,这是可在 –65°C~+275 °C 范围内运行且封装尺寸为 2512 的业界首款电流感应电阻器。WSLT2512 电阻器具有 10mΩ~500mΩ 的超低电阻值范围,容差低至 ±0.5%,并且具有低至 ±75ppm/°C 的低 TCR 值。 该 WSLT2512 的温度范围可使其替代最大工作温度同样为 +275°C 的更大电流感应电阻器。其坚固耐用的应用规范可使 WSLT2512 适用于恶劣的高温环境中的电流感应及脉冲应用,而额定功率或电气性能毫不逊色。WSLT2512 将用于的系统包括汽车发动机控制、安全控制、多媒体电子设备、气候控制及防抱死制动系统;工业油井/N天然气井钻探,包括井下测试/测量设备。 利用可实现超低电阻值的专用技术生产的 WSLT2512 WSLT2512 采用具有固体金属镍铬合金电阻元件的全焊结构。该电阻器具有低电感值、50MHz 的出色频率响应,以及不足 3µV/°C 的低热 EMF。 目前,该新型电阻器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
Power Metal Strip 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||