비쉐이, 새로운 표면실장형 1W 2512 파워 메탈 스트립 저항 신제품 개발: WSLT2512, 업계 최초로 –65°C ~ +275°C 사용 온도 범위 제공
2006년 8월 23일 – 비쉐이 인터테크놀로지가 고온에서도 사용할 수 있는 1W 표면실장형 파워 메탈 스트립(Power Metal Strip®) 저항을 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 업계 최초의 전류 감지 저항으로 2512 케이스 사이즈로 제공되며, –65°C ~ +275°C의 온도 범위에서 동작한다. WSLT2512 저항은 저항값 범위가 10mΩ ~ 500mΩ로 매우 낮으며, 허용오차는 최저 ±0.5%, TCR 값은 최저 ±75ppm/°C로 낮다. WSLT2512 는 최대 +275C에서 동작하는 대형 전류 감지 저항을 대체할 수 있다. 또한 WSLT2512 는 견고한 특성을 지님으로써 까다롭고 고온 환경에서의 전류 감지 및 펄스 애플리케이션에 사용될 수 있으며, 전력이나 전기적 성능을 저하시키지 않는 것이 특징이다. WSLT2512 가 활용되는 시스템으로는 자동차 엔진 제어, 안전 관리, 멀티미디어 전자기기, 온도 제어, 안티락(anti-rock) 브레이크를 비롯해 다운 홀(down hole) 테스트 측정 장비를 포함한 산업 오일/가스 시추(well drilling) 등이 있다. 비쉐이 고유의 제조 기술로 생산되는 WSLT2512 는 저항값이 매우 적으며, 고체 메탈 니켈크롬 합금 저항성 엘리먼트로 된 완전 성형 구조를 가지고 있다. 이 저항은 저항값이 적고, 50MHz에 대해 우수한 주파수 반응은 물론, 3µV/C 미만의 낮은 서멀 EMF를 제공한다. 이 저항 신제품의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기일까지는 4 ~ 6주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
Power Metal Strip은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. |