Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  E-mail: 

Sales contact: 

Vishay 推出业界首款温度范围介于 –65°C~+275°C 的 新型 WSLT2512 1W 表面贴装 2512 Power Metal Strip® 电阻器


Surface-Mount 2512 Power Metal Strip Resistor

Products mentioned:

WSLT2512 1-W
For more information:
Media contact -  E-mail: 

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 8 月 23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款新型高温 1W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻器,这是可在 –65°C~+275 °C 范围内运行且封装尺寸为 2512 的业界首款电流感应电阻器。WSLT2512 电阻器具有 10mΩ~500mΩ 的超低电阻值范围,容差低至 ±0.5%,并且具有低至 ±75ppm/°C 的低 TCR 值。

WSLT2512 的温度范围可使其替代最大工作温度同样为 +275°C 的更大电流感应电阻器。其坚固耐用的应用规范可使 WSLT2512 适用于恶劣的高温环境中的电流感应及脉冲应用,而额定功率或电气性能毫不逊色。WSLT2512 将用于的系统包括汽车发动机控制、安全控制、多媒体电子设备、气候控制及防抱死制动系统;工业油井/N天然气井钻探,包括井下测试/测量设备。

利用可实现超低电阻值的专用技术生产的 WSLT2512 WSLT2512 采用具有固体金属镍铬合金电阻元件的全焊结构。该电阻器具有低电感值、50MHz 的出色频率响应,以及不足 3µV/°C 的低热 EMF。

目前,该新型电阻器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Power Metal Strip 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword