![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/capacitors/solid-tantalum/sales Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der Serie T95 von Vishay bieten ESR-Werte bis hinab zu 0,055 Ω und sind in Ausführungen erhältlich, die auf hohe Zuverlässigkeit und hohe Spitzenstromfestigkeit getestet werdenMalvern, Pennsylvania (USA) – 25. August 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Familie von Festelektroly-Tantal-Chipkondensatoren für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit und Spitzenstromfestigkeit erfordern. Die neue Produktfamilie hat den Namen Tantamount® Hi-Rel COTST95. Die neuenT95-Kondensatoren sind für sicherheitskritische Luft/Raumfahrt- und militärische Anwendungen vorgesehen, beispielsweise für Radar- und Waffensysteme. Sie sind in zahlreichen Werten erhältlich, die in derzeitigen MIL-Spezifikationen nicht zu finden sind, bieten die Flexibilität und Beschaffungsvorteile eines kommerziellen Produkts und ersparen dem Entwickler die kostspielige und zeitaufwendige Erarbeitung einer Spezifikation. Diese ummantelten Kondensatoren sind in diversen Gehäusebauformen erhältlich und in Versionen, die nach MIL-PRF-55365 auf erhöhte Zuverlässigkeit (u. a. Weibull-Klassifizierung) und erhöhte Spitzenstromfestigkeit getestet werden. Sie unterscheiden dahingehend von herkömmlichen kommerziellen Kondensatoren, dass sie in Versionen lieferbar sind, die den für Hi-Rel-Anwendungen unerlässlichen Zuverlässigkeits- und Spitzenstromfestigkeitstests unterzogen werden, und zugleich ein sehr großes Kapazität-Spannung- (CV) Produkt bieten. Das CV-Produkt ist ein Maß für die Energie, die ein Kondensator speichern kann, und hilft Entwicklern bei der Auswahl des für ihre Anwendung optimalen Kondensatortyps. Die neuen Kondensatoren gehören zu Vishays Tantal--Kondensator-Familie Tantamount®, decken den Kapazitätsbereich von 0,1 µF bis 680 µF ab und haben Nennspannungen zwischen 4 V und 50 V. Sie zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte bis hinab zu 0,055 Ω (bei +25ºC und 100 kHz) aus. Die Kondensatoren der SerieT95sind für den Betriebstemperaturbereich von –55ºC bis +125ºC ausgelegt. Durch ihre erweiterten Kapazitäts- und Spannungsbereiche und die Optionen für Zuverlässigkeit, Stoßstrombelastbarkeit und ESR sind die Tantal-Kondensatoren der SerieT95eine flexible Lösung für anspruchsvolle, ausfallkritische Anwendungen. Die Kondensatoren der FamilieT95ersparen dem Entwickler außerdem die Erarbeitung von technischen und Bauteilnummer-Spezifikationen; sie sparen dadurch Kosten und beschleunigen die Markteinführung neuer Produkte. Die oberflächenmontierbaren Kondensatoren der SerieT95werden in Standard-EIA Tape-and-reel-Verpackung geliefert, besitzen standardmäßig SnPb-Anschlüsse und sind auch in Ausführungen mit Reinzinn-Anschlüssen erhältlich. Die neuen Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der SerieT95sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 8 bis 10 Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
Tantamount ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||