![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイからT95高信頼ソリッドタンタルコンデンサ、 スクリーニング/サージ電流試験オプション付で最小ESRは0.055Ωペンシルバニア州マルバーン市、2006年8月25日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、高信頼TANTAMOUNT® Hi-Rel COTST95シリーズチップ固体タンタルコンデンサの新発売を発表した。オプションで信頼性スクリーニング試験やサージ電流試験を指定できる。 高い安全性の確保が要求される航空機搭載機器やレーダー、武器システムなどの軍用機器向けに開発されたT95シリーズコンデンサは、既存のMIL規格にはなかった各種定格で提供される。そのため仕様開発にかかっていた費用と時間が節約でき、民生部品の容易さで入手が可能になった。 このコンデンサはコンフォーマルコーティングされており、ワイブル解析などの高信頼性スクリーニングオプションや様々なケースに関するMIL-PRF-55365準拠のサージ試験オプションを指定することができる。このように従来の民生用コンデンサとは一線を画した新しい製品は、航空・宇宙関連用途に求められる高い性能を確保するための信頼性・サージ試験オプションの特色と最高レベルの最大蓄積電荷Qmax(コンデンサに蓄積可能なエネルギー量を示す指数)という特色を兼ね備え、各用途に最適なコンデンサの選択を可能にした。 この新シリーズはビシェイ社のTANTAMOUNT ® タンタルコンデンサファミリーに属し、容量範囲は0.1 µF~680 µF、電圧範囲は4 V~50 Vをカバーし、最小0.055 Ω(+25℃、100kHz)までの低ESR値をオプション指定できる。T95シリーズの動作温度範囲は-55ºC~+125ºCとなっている。 容量/電圧の範囲が広く、同時に信頼性試験、サージ電流試験、低ESRタイプなどの各種オプションを持つT95 シリーズタンタルコンデンサは故障の代価が特に大きい重要な用途に柔軟に対応可能。またT95シリーズの採用で顧客提出用の図面、ソース管理図面、特殊部品番号などが不要になり、市場投入までの費用と時間が節約できる。 この表面実装T95シリーズコンデンサはEIA標準のテープリールパッケージで供給され、標準の錫鉛端子以外に錫100%の端子も指定可能。 新T95固体タンタルチップコンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~10週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
TANTAMOUNTはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||