![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, T95 고체 탄탈 칩 커패시터 출시: 높은 안정성을 자랑하는 스크리닝 및 서지 전류 테스트 옵션 및 최저 0.055Ω의 낮은 ESR 값 제공2006년 8월 25일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T95 시리즈 고체 탄탈 칩 커패시터를 새롭게 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품들은 안정성이 높은 스크리닝 및 서지 전류 테스트 옵션을 제공한다. 안전성이 중요시되는 레이더 및 무기 시스템과 같은 항공 및 군사 관련 애플리케이션을 겨냥해 고안된 새로운 T95 커패시터는 MIL 스펙에서는 찾아보기 힘든 넓은 정격 어레이를 제공한다. 따라서 비용과 시간이 많이 소요되는 스펙을 개발할 필요 없이 곧바로 사용할 수 있는 상용화 제품의 유연성과 편의성을 모두 제공한다. 이들 등각성 코팅(conformal-coated) 커패시터는 Weibull 등급을 포함해 안정성이 높은 스크리닝 옵션과, 다양한 케이스로 제공되는 MIL-PRF-55365에 따라 서지 전류 테스트 옵션을 제공함으로써 다른 일반 커패시터와 차별화된다. 이들 제품은 Hi-Rel 애플리케이션에서 성능을 유지하는데 필수적인 신뢰성 및 서지 스크리닝 옵션을 제공하는 것은 물론, 커패시터가 저장할 수 있는 에너지량을 측정한 FOM(성능 계수, figure of merit)인 최대 커패시턴스-전압 제품을 유지함으로써 설계자들이 의도한 애플리케이션에 최상의 커패시터를 사용할 수 있도록 한다. 이번에 발표된 디바이스는 비쉐이의 TANTAMOUNT® 탄탈 커패시터 제품군에 속하며, 커패시턴스 범위는 0.1µF ~ 680µF, 전압 범위는 4V ~ 50V이다. 이들 제품은 +25°C와 100kHz 조건에서 최저 0.055Ω까지 확장이 가능한 저 ESR 값 옵션을 제공한다. T95 시리즈 디바이스는–55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 동작한다. 확장된 커패시턴스 및 전압 값 특징과 신뢰성, 서지 전류 및 ESR 옵션과 같은 특징이 결합되어 T95 탄탈 커패시터는 실패 비용이 높은 애플리케이션에서 유연한 솔루션을 제공한다. T95는 고객 도면, 소스 제어 도면 또는 특수 부품명 같은 것이 필요 없기 때문에 제품의 시장 진출 시기를 훨씬 앞당기고 비용을 절감할 수 있다. 표면실장형 T95 커패시터는 표준 EIA 테이프앤릴(tape-and-reel) 패키지로 제공되며, 표준 SnPb 터미네이션이 특징(100% 주석 터미네이션 가능)이다. 새로운 T95 고체 탄탈 칩 커패시터의 샘플 및 양산용 제품을 현재 바로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기일까지 8 ~ 10주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
TANTAMOUNT는 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||