Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  
Vishay T95 固体钽电容器芯片具高可靠性筛选及浪涌电流测试选项,其 ESR 值低至 0.055Ω


Solid Tantalum Chip Capacitors

Products mentioned:

T95

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 8 月 25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新型 TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T95系列固体钽电容器芯片,这些电容器可提供高可靠性筛选及浪涌电流测试选择。

这些新型 T95电容器主要面向安全性至关重要的航空及军事应用,例如雷达及武器系统,它们为设计人员提供了在当前 MIL 规范中所没有的各种额定值,从而提供了商业产品的灵活性与便捷性,无需耗费大量成本及时间来制定规范。

这些共形敷膜电容器提供了高可靠性筛选选择,其中包括在各种情况下符合 MIL-PRF-55365 的 Weibull 等级与浪涌电流测试选择。由于具有为确保 Hi-Rel 应用中的性能所需的必要可靠性及浪涌筛选选择,同时仍可保持最大电容电压(测量电容器可储存的能量值的数字)产品,这使得这些电容器不同于一般商业级电容器,并且有助于设计人员选择适合他们应用的最佳电容器。

日前推出的这些器件属于 Vishay TANTAMOUNT® 钽电容器系列,它们的电容值范围介于 0.1µF~680µF,电压范围介于 4V~50V。这些器件提供了低 ESR 值选择,在 +25°C、100 kHz 时,ESR 值低至 0.055Ω。T95系列中的器件工作范围介于 –55°C~+125°C。

它们扩展的电容/电压值 — 以及可靠性、浪涌电流及 ESR 选择 — 使 T95钽电容器成为故障成本较高的苛刻应用中的灵活解决方案。此外,通过消除对客户制图、电源控制制图或特殊部件编号的需求,T95还将降低成本以及缩短上市时间。

这些表面贴装的 T95电容器采用标准 EIA 带盘式封装,并且采用标准SnPb 端子,以及 100% 锡端子。

目前,新型 T95固体钽电容器芯片的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Tantamount 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword