Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neues Halbleiterrelais von Vishay für Sicherheitssysteme und Messtechnik-Anwendungen bietet On-Widerstand von nur 5 Ohm und ist nur 4,7 mm x 7,4 mm groß


Solid-State Relay

Products mentioned:

VO1400AEFTR
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. September 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsen-tiert das VO1400AEFTR, ein 1-Form-A-Miniatur-Halbleiterrelais (SSR, Solid-State Relay) mit einem On-Widerstand von nur 5 Ohm, einem Triggerstrom von 1 mA und einer maximalen Lastspannung von 60 V. Durch die Verwendung eines optischen Mediums ermöglicht das neue Bauteil sauberes, prellfreies Schalten in Anwendungen wie z. B. Zugangskontrollsysteme, Alarmanlagen, Messgeräte oder industrielle Steuerungssysteme.

DasVO1400'sbesitzt ein vierpoliges SOP-Gehäuse mit einem Footprint von nur 4,7 mm x 7,4 mm. Es spart dadurch bis zu 75% Leiterplattenfläche und ermöglicht die Entwicklung kompakterer Infrarotsensoren, elektronischer Zugangskontrollen, Messgeräte, Baugruppentestsysteme und Halbleitertestsysteme.

Der niedrige Triggerstrom desVO1400AEFTRvereinfacht die Ansteuerung des Relais durch Standard-Logikbausteine, und der niedrige On-Widerstand und die Lastspannungsparameter tragen zu einer geringeren Leistungsaufnahme des Endprodukts bei. DasVO1400AEFTRwird auf eine Isolationsspannung von 1500 V geprüft. Dank der Halbleiter-Konstruktion schaltet es lichtbogenfrei, ist unempfindlich gegenüber externen Magnetfeldern und hat eine längere Lebensdauer als elektromechanische Reed-Relais.

DasVO1400ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword