|
For more information: Vishay 新型固体继电器采用适用于安全及仪表应用的 4.7 毫米×7.4 毫米封装且具 5 欧姆的导通电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 9 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款微型 1-Form-A 固体继电器 (SSR)VO1400AEFTR,该器件具有 5 欧姆的低导通电阻、1mA 的触发电流,以及 60V 的负载电压。通过使用光学介质,这款新器件可为室内安全装置、仪表及工业控制系统提供整洁的免弹跳开关。 采用 4 引脚 SOP 封装的 VO1400's占位面积为 4.7 毫米×7.4 毫米,可在 PCB 上节约空间 75%,而可实现尺寸更小的无源红外传感器、电子门禁系统、测试仪器、电路板测试仪及半导体测试设备。 该VO1400AEFTR的低输入触发电流能够轻松使该器件连接到标准逻辑电路,而低输出导通电阻及负载电压参数非常有益于可实现低功耗运行的系统。VO1400AEFTR的额定隔离测试电压为 1500V。与电动机械的干簧继电器相比,故态构造可实现无电弧转换、抗磁干扰,以及具有更长的使用寿命。 目前,VO1400的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|