VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:Vishay präsentiert eine neue Transceiver-Module
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/rf-transceivers/sales
 

Vishay präsentiert die weltweit ersten Mehrkanal-2,4-GHz-DSSS-Transceiver-Module für Datenraten bis 8 Mbps

Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. September 2006. Vishay Intertechnology Inc. (NYSE: VSH) präsen-tiert eine neue 2,4-GHz-ISM-Transceiver-Modulfamilie mit sieben Betriebskanälen, die jeweils mit einem indi-vi-duellen DSSS- (Direct Sequence Spread Spectrum) Code gespreizt werden. Diese Module bieten eine einzig-artige Kombi-na-tion von Leistungs-merk-malen wie z. B. hohe Daten-rate, weiter Betriebsspannungsbereich, weiter Tempe-ratur-bereich und vieles mehr. Die neuen Module eignen sich für eine Viel-zahl von Funkanwen-dungen, beispiels-weise Kraftmessdosen und Wägesysteme, Dehnungs-mess-streifen, Messwandler und Sensoren, VoIP-Systeme und Audio/Video-Systeme.

Die neuen RFWaves-Transceiver von Vishay können an Span-nungen zwischen 2,5 V und 3,6 V betrieben werden, haben eine Kanalumschaltzeit von nur 60 µs und erlauben Daten-raten bis zu 8 Mbit/s. Dank der kurzen Wakeup- und Lockup-Zeiten (60 µs bzw. 1 µs) lassen sich die Trans-ceiver auch für ganz kurze Zeit abschalten, ohne dass dadurch die Funktion beeinträchtigt wird; das ermög-licht ein effi-zientes Power-Manage-ment und prädestiniert diese Chips für den Einsatz in Geräten mit ultra-geringer Leistungsaufnahme. Die Module sind die welt-weit ersten Mehr-kanal-2,4-GHz-DSSS-Transceiver mit dieser Kombi-na-tion von Leistungs-merk-malen.

Die hohe Datenrate der Module führt zu einer höheren Datenübertragungsqualität und erlaubt den Einsatz der Transceiver in Anwendungen, die eine hohe Bandbreite erfordern; außerdem ermöglicht sie robustere Kommunikationsverbindungen – auch in hochkomplexen Netzwerkszenarien – als ähnliche Lösungen mit geringerer Datenrate. Das Modul ist in zwei Versionen verfügbar. Die VersionRFW3Mbietet eine Datenrate von 3 Mbit/s und die für besonders anspruchsvolle Anwendungen vorgesehene Version RFW8M eine Datenrate von 8 Mbit/s.

Die Module haben in Innenräumen eine Funkreichweite von 20 Metern, die sich durch Verwendung eines Leistungsverstärkers verdoppeln lässt. Beide Transceiver funktionieren zuverlässig und koexistieren problemlos mit 802.11b/g-, Bluetooth®- und anderen Funknetzen. Die Module besitzen eine einfache digitale Dreidraht-Busschnittstelle. Die Modul besitzen insgesamt 15 Anschlüsse und können wie ein gewöhnliches SMT-Bauteil auf eine Leiterplatte gelötet werden; sie lassen sich dadurch leicht in Endprodukte integrieren. Entwickler, die die Transceiver in ihre Produkte integrieren möchten, brauchen nicht über HF-Kenntnisse zu verfügen. Ausführliche Applikationsberichte, eine umfassende Design-Dokumentation und ein sehr einfach zu handhabendes Erprobungs-Kit vereinfachen die Systemintegration.

Die Module sind für den erweiterten Temperaturbereich von –40ºC bis +85ºC ausgelegt und eignen sich dadurch für industrielle Anwendungen. Sie sind RoHS-konform und erfüllen die Anforderungen internationaler Standards wie FCC, CE, ETSI usw.

Die 3-Mbit/s-VersionRFW3Mist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwölf Wochen. Muster der Version RFW8M werden ab Q4 2006 verfügbar sein.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
Vishay’s New Transceiver Modules
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account