VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:비쉐이, 트랜시버 모듈 신제품 개발
문의:
보도자료 문의: e-mail
제품판매 문의: http://www.vishay.com/rf-transceivers/sales
 

비쉐이의 새로운 트랜시버 모듈: 업계 최초의 멀티채널 2.4GHz DSSS 트랜시버 , 최대 8Mbps까지 데이터 속도 지원

2006년 9월 8일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology Inc.)가 새로운 2.4GHz ISM 트랜시버 모듈 제품군을 개발했다고 발표했다. 이 제품군은 7개의 동작 채널을 지원하며, 채널 각각은 고유의 DSSS(direct sequence spread spectrum) 코드로 되어 있다. 이들 모듈은 고속 데이터 전송속도, 넓은 동작 전압 범위, 넓은 사용 온도 범위 등과 같은 다양한 특징들을 제공한다. 새로운 모듈은 로드 셀(load cell) 및 저울 시스템, 스트레인 게이지(strain gage), 트랜듀서 및 센서, VoIP 시스템을 비롯해 오디오/비디오 시스템까지 다양한 무선 애플리케이션에 사용된다.

새로운 비쉐이 RFWaves 트랜시버는 2.5V ~ 3.6V의 넓은 전압 범위에서 동작하며, 스위칭 타임이 60µs에 불과하고, 최대 8Mbps까지 데이터 속도를 제공하는 것이 특징이다. 각각 60µs와 1µs의 신속한 웨이크업(wake-up)과 락업(rockup) 시간은 성능 저하 없이, 특히 저전력 제품의 경우, 매우 짧은 시간에도 트랜시버를 스위치 오프하는 효율적인 전력관리 기술을 제공한다. 이들 모듈은 이러한 특징을 모두 갖춘 업계 최초의 멀티채널 2.4GHz DSSS 트랜시버이다.

또한 데이터 속도가 매우 빠르기 때문에 데이터 전송 품질 향상을 기대할 수 있다. 따라서 고대역폭이 요구되는 애플리케이션에 사용될 수 있으며, 시중에 나와 있는 어떠한 저속 제품보다도 더욱 강력한 통신 링크 제공 및 복잡한 네트워크 상황을 처리할 수 있는 것이 특징이다. 신제품은 2가지 버전으로 제공된다. 데이터 속도는 RFW3M 의 경우 3Mbp, 좀 더 높은 사양인 RFW8M은 8Mbps까지 지원한다.

이들 모듈은 최대 20미터까지 내부 통신 범위를 제공하며, 파워 앰프를 이용해 2배까지 범위 확장이 가능하다. 두 제품 모두 강력한 성능을 제공함으로써 802.11b/g, Bluetooth® 및 기타 무선 네트워크와 함께 사용할 수 있다. 그 밖에 이 모듈은 단순한 3와이어 버스 디지털 인터페이스를 제공한다. 이들 모듈은 총 15개의 인터페이스 핀을 포함하고 있으며, 표준 SMT 부품과 같이 마더보드에 실장이 가능해 단순한 제품 통합을 실현할 수 있다. 설계자들은 자신들의 제품에 이들 디바이스를 통합하기 위해 RF 시스템에 대한 지식 없이도 쉽게 구현할 수 있다. 뿐만 아니라 광범위한 애플리케이션 노트 및 설계 문서뿐만 아니라 사용이 매우 편리한 평가 키트 모두 시스템 레벨 통합을 위해 제공된다.

이들 모듈은 온도 범위가 더욱 향상되어 –40°C ~ +85°C에서 동작하며, 산업 애플리케이션에 적합하다. 아울러 RoHS 지침을 준수하며, FCC, CE, ETSI 및 기타 전세계 규제 및 표준 내용을 충족시킨다.

현재 3Mbps RFW3M 의 샘플 및 양산용 제품을 즉시 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기일까지 12주 정도가 소요된다. RFW8M 샘플은 4/4분기에 제공될 예정이다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###
 
Vishay’s New Transceiver Modules
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account