Neue hochstabile Dünnschicht-Flat-Chip-Widerstände bieten Stabilität von ≤0,05% und werden bei Temperaturen bis zu 200ºC getestet – höchste Zuverlässigkeit auch unter extremen Einsatzbedingungen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. September 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die neue ProduktlinieTNPW e3, eine Familie hochstabiler Dünschicht-Flat-Chip-Widerstände in sieben verschiedenen Standardgrößen. Die neuen Flat-Chip-Widerstände der FamilieTNPW e3e3 von Vishay wurden für moderne Elektronikanwendungen optimiert, die hohe Stabilität und Zuverlässigkeit erfordern. Typische Anwendungsbereiche sind: Automobilelektronik, Telekommunikation, Ausrüstung für Industrie und Luft/Raumfahrt, medizinische Geräte sowie Präzisions-Mess- und Prüfgeräte. Die neuen Widerstände der FamilieTNPW e3zeichnen sich durch extrem hohe Stabilität und Zuverlässigkeit auch unter widrigen Einsatzbedingungen aus. Sie bieten eine sehr hohe Volllastlebensdauerstabilität von ≤±0,05% und eine hervorragende Feuchtigkeitsunempfindlichkeit (≤±0,25% nach Lagerung bei 85ºC / 85% relative Feuchte über 56 Tage). Die Widerstände werden 1000 Stunden lang unter Volllast bei 200ºC getetest und zeigen danach eine Widerstandsabweichung von maximal ±0,25%. Durch die zahlreichen Gehäusegrößen – von 0402 bis 2512 – decken die neuen Widerstände alle Leistungsklassen ab. Die Bauteile sind mit Toleranzen bis hinab zu ±0,1% und mit Temperaturkoeffizienten von ±50 ppm/K bis hinab zu ±10 ppm/K lieferbar. Der Standard-Widerstandswertebereich geht von 10 Ω bis 8,87 MΩ. Die neue Widerstandsfamilie eignet sich zur Verarbeitung durch SMD-Bestückautomaten und für automatisches Wellen-, Reflow- oder Dampfphasen-Löten. Die Bauteile sind RoHS-konform und besitzen reinverzinnte Anschlüsse; sie sind dadurch sowohl mit bleifreien als auch nicht-bleifreien Lötprozessen kompatibel.
Die Widerstände der FamilieTNPW e3sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||