VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:비쉐이, 새로운 고안정성 박막 플랫 칩 저항 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail
제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales
 

비쉐이, 새로운 박막 플랫 칩 저항 시리즈 출시: ≤0.05% 이하의 높은 안정성과 극한 환경 조건에서 신뢰성 제공 최고 200ºC에서 온도 테스트 완료

2006년 9월 13일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 높은 안정성을 자랑하는 박막 플랫칩 저항인 TNPW e3 시리즈를 개발, 7개 산업표준 크기로 제공한다고 밝혔다.

비쉐이가 개발한 새로운 TNPW e3 박막 플랫칩 저항은 높은 안정성과 신뢰성을 요구하는 최신 전자기기에 최적화 되어 있다. 이 제품은 일반적으로 자동차, 통신, 산업, 항공우주, 의료기기 및 정밀 테스트/측정 장비에 사용될 수 있다.

TNPW e3 디바이스는 까다로운 환경 조건에 있어서도 매우 안정적이고 신뢰할 수 있는 동작을 제공한다. 이들 저항은 85°C/85% 상대습도 조건에서 56일 이상 ±0.05% 미만의 높은 부하 수명 안정성과 ±0.25% 미만의 내습성을 자랑한다. 이들 제품은 1천시간 동안 부하 수명 200°C에서 테스트를 거쳤으며, 테스트 후 ±0.25% 미만의 편차를 나타냈다.

0402에서 2512까지 다양한 크기로 제공되는 이들 저항 신제품은 전체 정격 전력소모 범위를 커버한다. 또한 허용오차는 ±0.1%로 낮고, TCR 값 범위는 ±50ppm/K에서 최저 ±10ppm/K이다. 표준 저항값은 10Ω ~ 8.87MΩ이다.

새로운 저항 시리즈는 자동 SMD 어셈블리 시스템에서의 처리와 파형, 리플로우 또는 기상(vapor phase)을 사용하는 자동 솔더링에 이상적이다. 이들 디바이스는 RoHS 지침을 준수하며, 순수 주석 도금으로 이루어져 무연 또는 납포함 솔더링 공정과도 호환이 가능하다.

크기 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512
저항 범위 (W) 10 – 100 K 10 – 332 K 10 - 1 M 10 - 2 M 10 - 3.01 M 10 - 4.99 M 10 - 8.87 M
허용오차 (%) ±1; ±0.5; ±0.1
TCR (ppm/K) ±50; ±25; ±15; ±10 ±50; ±25

현재 TNPW e3 저항의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기일까지 약 6 ~ 8주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###
 
Thin-Film Flat Chip Resistor
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account