Vishay 的新型高稳定性薄膜扁平芯片电阻在极端环境条件下 具有低于 0.05% 值的稳定性,高达 200ºC 的测试温度以及高可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 9 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出采用七种业界标准尺寸的新型 TNPW e3 系列高稳定性薄膜扁平芯片电阻。 Vishay 的新型 TNPW e3 薄膜扁平芯片电阻专为需要高稳定性及可靠性的现代电子应用而进行了优化。其典型应用包括汽车、电信、工业、航空、医疗设备及高精度测试与测量设备。 这些 TNPW e3 器件即使在恶劣的环境条件下也能够极其稳定及可靠地运行。在处于 85°C/85% 相对湿度情况下 56 天后,这些电阻具有 ≤±0.05% 的高负载寿命稳定性,以及 ≤±0.25% 的出色抗湿性。这些电阻在 200°C 下进行了负载寿命 1000 小时测试,此次测试后表明,实际偏差 ≤±0.25%。 凭借多种不同的封装尺寸 — 从 0402 直到 2512,这些新型电阻含盖了所有额定功耗。这些器件的容差低至 ±0.1%,TCR 值范围介于 ±10ppm/K~±50ppm/K。标准电阻值范围介于 10W~8.87MW。 这些新系列电阻适于在自动化 SMD 装配系统上进行作业,并且适于利用波峰焊、回流焊及气相焊工艺进行自动焊接。这些器件符合 RoHS 标准,其纯锡电镀工艺可与无铅 (Pb) 及含铅 (Pb) 工艺兼容。
目前,这些 TNPW e3 电阻的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期一般为 6~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||